Inter-sectionneurs

À coupure visible, pleinement apparente ou à déclenchement libre, ils permettent de séparer électriquement
tout ou une partie d'une installation et assurent par le sectionnement la sécurité des personnes intervenantes.

Les AVANTAGES DE L'offre

les Documents utiles

LA GAMME DX-IS

  • Versions avec ou sans déclenchement pour couvrir tous les besoins
  • Auxiliaires communs avec les gammes de disjoncteurs modulaires
  • Identification facile grâce à la couleur rouge de la manette de la version à déclenchement

LA GAMME DPX-IS

  • Coupure visible de la position des contacts à travers la fenêtre face avant
  • Accessoires communs avec la gamme DPX (et ouverture à distance par bobine)
  • Installation sur rail DIN jusqu'à 250 A
projbureau-inter-sectionneurs-avantages-offre

1- POUR LE DÉCLENCHEMENT LIBRE
(ouverture des circuits à distance par auxiliarisation)

4- POUR LE DÉCLENCHEMENT LIBRE
(ouverture des circuits à distance par auxiliarisation)

projbureau-inter-sectionneurs-avantages-offre

DPX-IS, DX-IS
Commande latérale ou
frontale, associables
à un déclencheur

projbureau-inter-sectionneurs-avantages-offre

DPX-I
125 à 1 600 A

projbureau-inter-sectionneurs-avantages-offre

DMX³-I
1250 à 4000 A
Fixes ou débrochables,
prêts à l'emploi
Auxiliaires communs
à tous les DMX³

projbureau-inter-sectionneurs-avantages-offre

DPX-IS 63 à 1600 A
Montage sur rail jusqu'à 250 A
Commande latérale ou frontale

projbureau-inter-sectionneurs-avantages-offre

VISTOP 32 à 160 A
2 versions plastronnables :
commande latérale ou commande frontale

2- RAILS
Pour monter DPX-IS 250, Vistop 32 à160 A,
DX-IS, DPX-I 125, 160 et 250 ER

3- PLATINES
Pour monter DPX-IS 250, 630 et 1600, DPX-I, DMX³-I

5- LA COUPURE PLEINEMENT APPARENTE projbureau-inter-sectionneurs-avantages-offre

projbureau-inter-sectionneurs-avantages-offre

DX-IS 16 à 125 A
Version à déclenchement