L'alarme intrusion radio Céliane
La technologie radio au service de la protection des personnes et des biens. S'installe en neuf ou rénovation. L'alarme intrusion radio multiservice nécessite pour être fonctionnelle une configuration minimale :
- 1 centrale avec transmetteur téléphonique intégré
- 1 clavier à code (saillie ou encastré Céliane)
- 1 détecteur d'intrusion
- 1 sirène intérieure (saillie ou encastré Céliane)
Le clavier à code

Permet par code secret la mise en marche ou l'arrêt de l'alarme. L'utilisateur peut programmer jusqu'à 8 codes secrets différents pour autoriser l'accès à différentes personnes et/ou activer la protection de 4 zones différentes. Le clavier à code peut participer à des scénarios de confort, sécurité et communication lorsqu'il est associé aux solutions Courant Porteur via l'interface 0 036 06 et affiche les problèmes détectés sur son écran.
La centrale

Centralise et gère les informations transmises par les périphériques (31 maximum), le clavier à code et la télécommande de poche (optionnelle). Déclenche la sirène en cas de tentative d'intrusion ou d'arrachement d'un élément du système.
Gère 2 zones de détection intrusion. Permet de recevoir des informations sur téléphone fixe ou mobile et e-mail. Peut être associée au service de télésurveillance du prestataire EPS. L'installation alarme intrusion radio multiservice peut être complétée par des détecteurs techniques, d'ouverture et des sirènes.
Centrale avec transmetteur téléphonique.
Pour installation en habitat et local professionnel, à raccorder à la ligne téléphonique RTC non dégroupée totalement.
Centrale GSM
Pour installation uniquement en habitation domestique, centrale et module GSM/GPRS indépendante du choix du mode de raccordement téléphonique (RTC, Box…)
Le détecteur d'intrusion

S'installe à une hauteur de 2,30 m et permet par détection d'un mouvement de chaleur, la surveillance d'un local ou d'une pièce et possède un angle de détection de 90° et une portée de 13 m maxi, rotule intégrée pour régler l'orientation.
La sirène intérieure

Permet de faire fuir l'intrus grâce à sa puissance sonore de 105 décibels à 1 m, un son insoutenable à l'oreille humaine. Disponible en version saillie ou en encastré dans la gamme Céliane.

![]() |
Legrand adhère et finance la filière de recyclage DEEE Pro(1) qui reprend gratuitement les matériels de sécurité, d'éclairage et de régulation, à partir du 1er juillet 2010. Liste des points de collecte de proximité sur Recylum.fr. (1) Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques Professionnels |

