L' alarme intrusion et les détecteurs techniques my home
Les fonctions domotiques de sécurité s'intègrent totalement dans le système My Home. Les détecteurs d'intrusion et les détecteurs techniques communiquent avec la centrale d'alarme grâce au BUS/SCS. Vous pouvez en outre proposer à vos clients de compléter leur installation avec une offre de télésurveillance Sécuritas.
Consultez le document "Programme Céliane - Nouvelles technologies"
En savoir + sur le programme Batibox
LA CENTRALE CLAVIER TRANSMETTEUR

Pour configurer, et activer ou désactiver l'alarme, elle est équipée d'un clavier d'un lecteur de badge et d'un écran. Possibilité de mémorisation des évènements, pour assurer un suivi de l'historique du système. Raccordé à une ligne téléphonique RTC, elle permet :
- d'être alerté par message vocal en cas de déclenchement de l'alarme
- d'activer ou de désactiver l'alarme à distance Des scénarios peuvent être lancés automatiquement lors de la mise en marche ou l'arrêt de l'alarme.
Possibilité d'associer jusqu'à 72 détecteurs à la centrale.
Le badge porte clé
- Permet l'activation et la désactivation de l'alarme.
- Possibilité de programmer des plages horaires pour limiter les accès.
LES DETECTEURS

1. Les détecteurs de présence
Le détecteur infrarouge avec tête orientable et champ de détection ajustable de 0 à 105°, permet de protéger le volume d'une pièce par détection de mouvement de chaleur. Le détecteur double technologie utilise, en plus de l‘infrarouge, un capteur hyperfréquences pour réduire les déclenchement intempestifs.
2. Les détecteurs d'ouverture périmétrique
Ils sont à associé à l'interface pour détecteurs d'ouverture. Ils permettent la détection d'ouvertures telles que portes de garages, fenêtres… Trois types de détecteurs magnétiques d'ouverture sont disponibles : - en saillie, composé d'un interrupteur lame souple à fixer sur le dormant et un aimant mobile à fixer sur le battant.
- en encastré pour la surveillance des portes non magnétiques.
- pour porte de garage, composé d'un sabot à fixer sur le sol et un aimant à fixer sur la porte.
3. Le détecteur bris de glace
Il assure une détection sur un rayon de 1,5 m. Il possède une détection ultrasonique générée par la coupure du verre. Se fixe sur la vitre par collage avec un adhésif livré avec le détecteur.
4. Le tapis contact
Il s'installe sous l'objet à protéger ou sous la moquette et le tapis placés sur le chemin d'accès.
LES AVERTISSEURS

1. Sirène intérieure Céliane
- puissance sonore de 110 dB à 1 m
- autoalimentée, livrée avec batterie
2. La sirène extérieure avec flash
- puissance sonore de 110 dB à 1 m (+/- 2 dB), autoalimentée et autoprotégée à l'ouverture
- flash 30 clignotement par minute
LES DETECTEURS TECHNIQUES

Les Détecteurs d'inondation et de gaz My Home peuvent fonctionner de manière autonome ou bien être raccordés au BUS/SCS. Dans ce dernier cas ils utilisent le transmetteur téléphonique de l'alarme intrusion pour alerter votre client en cas d'incident. Ils peuvent également commander automatiquement un dispositif électrique de coupure. Les détecteurs techniques existent également en technologie My Home Radio.
Proposez la télésurveillance à vos clients

Securitas Alert Services conçoit et commercialise avec des tiers (installateurs et intervenants) des services de sécurité, normés et personnalisables à base de télésurveillance et de plans d’actions sécurisés sur un site comme sur un ensemble de sites. Proposer la télésurveillance par Securitas, c’est faire confiance au n°1 mondial des métiers de la sécurité, présent dans plus de 47 pays à travers le monde dans les domaines de la surveillance humaine, la sécurité mobile, la sûreté aéroportuaire, l’accueil et la télésurveillance.
Vous aussi, profitez de ce savoir faire et proposez à vos clients un contrat de télésurveillance avec Securitas. Pour en savoir plus et connaitre les outils de proposition de contrat à vos clients, accédez aux documents ci-après :
- Pour en savoir plus sur ce partenariat et l'offre spéciale qui vous est proposée,
téléchargez le doc ci-joint
ou consultez le site
www.plusdesecurite.com - Pour conseillez vos clients en Résidentiel sur l'offre de télésurveillance Securitas, téléchargez les 3 supports suivants :
- brochure client résidentiel
- formulaire de contact
- contrat Homeguard
- Pour conseillez vos clients en Tertiaire sur l'offre de télésurveillance Securitas, téléchargez les 3 supports suivants :
- brochure client tertiaire
- formulaire de contact
- contrat Proguard
