L'alarme intrusion filaire
Système permettant une surveillance multidétection, composé de centrales, commandes, détecteurs et avertisseurs. Pour assurer la protection des personnes et des biens dans les locaux tertiaires (commerces...).
Les centrales

Centrale 6 boucles multi-détection
Indiquent en face avant les information de marche/arrêt, alimentation, auto-surveillance, alarme. Elles existent en version avec ou sans transmetteur téléphonique intégré.
Les centrales 6 boucles
Avec ou sans mode de maintenance silencieuse. Elles possèdent 6 boucles de détection avec la possibilité d'être paramétrées en détection temporisée, technique, incendie ou commande d'horloge et 7 boucles d'auto-surveillance.
La centrale 3 boucles
3 boucles de détection avec la possibilité d'être paramétrées en détection temporisée, commande par clavier sur face avant et horloge et 4 boucles d'auto-surveillance Elle possède une sirène intégrée de 113 dB et permet la transmission téléphonique en insérant la carte réf. 0 432 77.
La transmission téléphonique
Cette option permet le signal de l'intrusion par message vocal personnalisable par l'utilisateur. La carte pour alerte vocale s'insère dans les centrales 3 ou 6 boucles. Le transmetteur vocal possède 2 entrées, 4 messages et 4 numéro de téléphone.
Commande filaire : le clavier à code
Clavier à code- Le clavier à code permet la mise en et hors service de l'alarme intrusion filaire 6 boucles en un seul geste. Il s'installe en intérieur et se raccorde sur bornier dédié.
IP 40 et IK 07. Il possède 2 types de codes : - - 1 code d'accès à toute la maison
- - 1 code d'accès à une partie de la maison.
Les détecteurs de mouvements

Détecteur double technologie
S'installent à une hauteur de 2,30 m et permettent une détection à la verticale.
Se raccordent sur bornes avec câbles 6 fils 6/10.
Longueur maximale d'une boucle: 300 m. Ils sont agréés NF et A2P type 1.
Les détecteurs infrarouges
- Pour 2 applications :
- - la surveillance des pièces à risques tels que les bureaux, avec un angle de détection de 90° et une portée de 13 m
- - la surveillance de passage obligé comme les couloirs, avec un angle de détection de 7,5° et une portée de 23 m.
Le détecteur double technologie
Il possède une détection infrarouge et d'hyperfréquences. Angle de détection de 90° et portée de 11 m. Ce détecteur double technologie évite les risques de fausse alerte. A installer particulièrement dans des locaux délicats tels que les hall d'accueil, véranda…
Les détecteurs d'ouverture

Détecteurs magnétiques saillie
Les détecteurs d'ouverture périmétrique intérieurs
- Ils se raccordent sur bornier dédié avec un câble alarme 6 fils 6/10e. La distance maximale d'une boucle est de 1000 m. Ils permettent la détection d'ouverture telles que portes de garages, fenêtres… Trois types de détecteurs magnétiques d'ouverture sont disponibles :
- - en saillie agréé NF et A2P type 1. Composé d'un interrupteur lame souple à fixer sur le dormant et un aimant mobile à fixer sur le battant.
- - en encastré pour la surveillance des portes non magnétiques.
- - pour porte de garage. Composé d'un sabot à fixer sur le sol et un aimant à fixer sur la porte.

Détecteurs magnétiques pour porte de garage
Le détecteur bris de glace
Il assure une détection sur un rayon de 1,5 m.Il possède une détection ultrasonique générée par la coupure du verre. Se fixe sur la vitre par collage avec un adhésif livré avec le détecteur.
Le tapis contact
Il s'installe sous l'objet à protéger ou sous la moquette et le tapis placés sur le chemin d'accès.
Les avertisseurs

Sirène intérieure / extérieure
Se raccordent sur bornier dédié avec câble 6 fils 6/10e et se déclinent en trois types
La sirène intérieure / extérieure
agréée NF et A2P type 2, puissance sonore de 113 dB à 1 m (+/- 2 dB), autoalimentée, IP 43 et IK 08.
La sirène intérieure
- puissance sonore de 113 dB à 1 m (+/- 2 dB), non autoalimentée
La sirène extérieure avec flash
agréée NF et A2P type 2, puissance sonore de 110 dB à 1 m (+/- 2 dB), autoalimentée, IP 43 et IK 08, durée du flash 5 min.
