l'Appareillage écoconfort antimicrobien
Le procédé antimicrobien correspond à la destruction des ions sodium des bactéries par les ions argent de l'appareillage. Avec plus de cinquante fonctions disponibles, Legrand propose une vraie gamme d'appareillage Programme Mosaic antimicrobien destinée aux établissements de santé.
Téléchargez le document de lancement "La chambre écoconfort"
Téléchargez les recommandations pour CCTP pour les bâtiments de santé non médicalisés
Téléchargez les recommandations pour CCTP pour les bâtiments de santé médicalisés
L'atout antimicrobien

Recommandée dans les bâtiments de santé,
la prise à effleurement évite l'accumulation des salissures et
permet un nettoyage aisé. Elle présente aussi une sécurité accrue
en excluant tout contact avec les parties actives.
L'effet antimicrobien des appareillages provient de la réalisation de leur matière à base d'ions argent Ag+. Cette technologie permet à la gamme antimicrobienne Legrand de garantir la non-prolifération des bactéries, virus et champignons, sans créer un effet d'accoutumance ou de résistance (destruction physique et non chimique). Elle agit notamment sur les souches de staphylocoque doré résistantes aux antibiotiques de la famille des Meticilline. L'efficacité des produits antimicrobiens Legrand est testée par laboratoire agrée COFAC : au moins 99,99% des bactéries testées sont éliminées. Les procédures usuelles de nettoyage doivent toutefois être maintenues pour garantir une hygiène parfaite.
L'allié des hygiénistes : les ions argent

Destruction des ions sodium des bactéries
par les ions argent de l'appareillage
L'effet bactéricide est lié au phénomène d'ionisation, échange qui s'opère entre des ions sodium (naturellement présents dans les bactéries) et les ions argent présents dans la matière. Les ions argent se fixent sur certaines fonctions chimiques de la structure de la bactérie et, par ce biais, la détruisent.
Toutes les fonctions essentielles en antimicrobien

Disponibles en commandes d'éclairage (va-et-vient, poussoir, inter à effleurement, commande tactile...), prises de courant 2 P+T (à puits affleurants, à bornes automatiques, à manipulation facile, TBT, équipotentielle...), prises courant faible (à connexion magnétique, RJ 45...), plaques 2, 4, 6 ou 2 x 2 modules en horizontal ou en vertical, obturateurs...
Egalement disponibles en versions complètes (mécanisme + support + plaque) : tirette d'appel éjectable IP 55 pour sanitaires, bloc d'appel à LED, bloc de porte, détecteur automatique, prises pour manipulateur à connexion magnétique...
