L'éclairage d'assistance à l'autonomie en solution système BUS/SCS et actimétrie
Au-delà de l'assistance à l'autonomie, surveiller les comportements des résidents grâce au monitoring écoconfort de la chambre.
Téléchargez le document de lancement "La chambre écoconfort"
Téléchargez les recommandations pour CCTP pour les bâtiments de santé non médicalisés
Téléchargez les recommandations pour CCTP pour les bâtiments de santé médicalisés
Pour un maximum d'efficience du personnel soignant
1 contrôleur d'automatisme par chambre relié au BUS/SCS
de terrain, permet la gestion à distance des éclairages et l'actimétrie

Tous les détecteurs automatiques (chambre et sanitaires) sont reliés à un contrôleur. Grâce au BUS/SCS de terrain, le contrôleur envoie toutes les informations allumage/extinction émis par les détecteurs. Ainsi, le personnel soignant, à l'aide du logiciel d'actimétrie, pourra visualiser et tracer l'activité du résident durant la nuit dans sa chambre et les sanitaires.

Le logiciel d'actimétrie


Le logiciel d'actimétrie enregistre l'allumage automatique de la chambre déclenché par l'activité du résident.
L'ordre d'allumage émis par le détecteur des sanitaires est enregistré et permet de suivre la fréquence d'usage du lieu.
Depuis le poste informatique, dans son local, l'infirmière visualise l'activité des résidents dans leur chambre et les sanitaires.
Exemple :
-22h 30 le résident se couche.
-22h 45, extinction de la lumière dans la chambre.
-00h 10, le résident se lève.
-00h 11, il va dans les sanitaires.
-00h 35, extinction de la lumière dans les sanitaires et dans la chambre.
Possibilité de visualiser sur 24 heures les chambres avec une forte activité et de les classer.
Il est préconisé d'installer le logiciel sur le building manager assurant la communication des protocoles Modbus-Bacnet, le stockage et l'historique des informations et la centralisation d'autres logiciels (traçabilité, télévigilance mais aussi mesure, gestion de l'éclairage…)

Le building manager garantit la communication des protocoles Modbus – Bacnet et la centralisation des logiciels
Option pilotage de l'éclairage, des volets et de la ventilation

Supervision de l'état de l'éclairage, des volets roulants, de la ventilation... à partir de la salle infirmière. Possibilité de piloter à distance depuis un PC. Contacter le Service Relations Pro.
