Mes favoris

Chantiers, salons professionnels, tendances métiers Reportages chantiers tertiaire et industriel

Ajouter cette page à mes favoris

 

L'ENSEA s'équipe en raccordement rapide

L'école d'ingénieurs de Cergy-Pontoise équipe son nouveau bâtiment avec le système à raccordement rapide
et le Programme Mosaic Legrand.

Un nouveau bâtiment pour l'ENSEA

 

La prestigieuse école prépare aux carrières d'ingénieur dans les secteurs de l'électronique, l'informatique, l'automatique et les télécommunications. Classée au 9e rang du palmarès des meilleures écoles d'ingénieurs elle forme chaque année plus de 650 élèves sur trois ans. Son tout nouveau bâtiment accueille des salles de cours supplémentaires et des laboratoires.


Raccordement rapide :
facilité et rapidité d'installation

reportages-chantier-ensea-s-equipe-raccordement-rapi-
-facilite-rapidite-installation

Connecteurs à raccordement rapide installés en faux plafond

Ce système pré-connectorisé de distribution des courants par faux plancher et/ou faux plafonds a séduit par bien des aspects, la société Santerne chargée du chantier de L'ENSEA. Elle a pu apprécier la facilité et la rapidité de mise en œuvre, l'économie de main d'œuvre et le séquençage des livraisons, acheminées par étages en fonction des étapes d'avancement.

Au total, 150 boîtes de dérivation pour commandes d'éclairage et circuits de branchement ont été installées. Grâce à leur repérage clair, elles permettent d'intervenir très rapidement pour modifier l'installation.


Du Programme Mosaic à tous les étages

reportages-chantier-ensea-s-equipe-du-mosaic-a-tous-etages
Colonnes aluminium : une excellente résistance aux chocs

De nombreux supports d'installation Programme Mosaic complètent l'installation.

Des colonnes aluminium, quatre faces et double face, alimentées par le faux-plafond équipent les salles de cours.

Près de 100 m de goulotte DLP monobloc à double compartiment, pour la séparation des courants forts et faibles habillent les murs, elles comprennent des prises de courant standards, détrompées et RJ 45.80 blocs nourrices viennent se brancher sur les colonnes et goulottes DLP. Réalisés sur mesure, ils sont équipés de 3 prises de courant ondulé et une prise RJ 45.


Et aussi...

 

Des boîtes d'encastrement du Programme Batibox pour l'installation des fonctions encastrées du Programme Mosaic.
1 TGBT principal, équipé d'un disjoncteur DPX 630 A différentiel réglable. Ce DPX alimente le tableau général composé d'armoires XL³.
1 circuit ondulé composé d'un coffret ondulé XL³ avec une colonne montante pour alimenter les différents coffrets.


Santerne

 
  • Date de création : 1974
    CA 2007 : 5 millions d'€
    Activité : Installateur courants forts et courants faibles
  • Adresse :Santerne Roissy
    8, rue Jean Monnet
    BP 361
    95190 Goussainville
    Tél. : 01 34 04 72 72
    Fax : 01 34 04 80 92

 

Boîtes d'encastrement

Programme Batibox

Avec la même boîte Batibox et le support universel, installer Céliane en horizontal ou en vertical.

Découvrez le programme Batibox

Coffrets et armoires de distribution

Coffrets et armoires XL³

Des enveloppes et des équipements de distribution de puissance pour les chantiers tertiaires jusqu'à 4000 A

Découvrez la gamme XL³

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro

Services Pro

Innoval espace de formation

7 000 m² dédiés à la formation et à l'information. Innoval met à votre service 10 ateliers reproduisant des univers professionnels réels.

Découvrez les ateliers de formation

Canalisations électriques préfabriquées

Canalisations électriques préfabriquées

Système de distribution des courants de 20 à 5000 A, par canalisations rigides.

Découvrez les canalisations électriques préfabriquées

Services et logiciels Pros

E-catalogue et Services Pro

Prescrire, choisir, chiffrer, installer, maintenir une solution Legrand, les services Pro vous aident dans votre métier, au quotidien

Découvrez tous les services