L'ESSEC, un chantier de haut niveau
L' Ecole Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales agrandit son campus avec une extension de 9000 m².
Elle accueille de nouveaux bureaux, des amphithéâtres et bien plus encore…
Le Galion : une extension de 9000 m²

TGBT équipé d'un DPX 1600 A
La renommée Ecole Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales, l'ESSEC, a agrandi son campus de Cergy-Pontoise (95) de 9000 m².
Construit en 1973, le bâtiment d'origine d'une superficie de 19 000 m² s'étend aujourd'hui sur 6 hectares et demi.
La conception de l'ensemble des bâtiments est l'oeuvre du cabinet d'architectes Equerre dirigé par Marc et Ivan Seifert. Ce sont eux qui ont dessiné la dernière extension baptisée Galion.
Cette dernière accueille les bureaux et locaux pour les professeurs, ainsi que 8 amphithéâtres et des salles de cours. A cela se rajoute la création
d'une salle polyvalente ultra-moderne, le Dôme, d'une capacité de 2 700 personnes debout pour les réceptions et soirées.
“À l'instar du cabinet Equerre, cela fait plusieurs chantiers que Forclum, nous accompagne, souligne M. Donazzan. Nous avons donc déjà nos repères. C'est la première fois en revanche que nous faisons appel à Legrand sur la puissance. On a décidé de leur faire confiance.”
De la puissance pour le Galion et le Dôme

TGBT équipé d'un DMX 2500 A
Pour le choix du matériel, le directeur des services techniques de l'Essec, M. Donazzan a fait appel pour la première fois à Legrand. Deux TGBT alimentent les deux bâtiments. Le 1e est équipé d'un appareil de tête DMX 2500 A calibré à 1 600 A . Le 2nd est pourvu d'un disjoncteur DPX 1600 A calibré à 800 A. Au total, les TGBT sont composés de 6 cellules XL³. 15 armoires et coffrets XL³ complètent l'installation pour la distribution de puissance. Fort de son expérience de 30 ans avec l'Essec, c'est la société Forclum qui a réalisée l'installation. Son chargé d'affaires, M. Bernardi a apprécié le bon respect des normes des produits Legrand, par rapport à la sélectivité et au pouvoir de coupure.
Et aussi...
450 éléments de commande et près de 1500 prises de courant Mosaic : sur l'ensemble des 2 bâtiments.
Prises standards et VDI Plexo : dans les locaux de service
4 prises Hypra 125 A équipées d'un interrupteur-sectionneur : pour alimenter les stands lors de manifestations événementielles.
Interrupteurs et prises Sagane Roc : dans le parking.
FORCLUM
- Date de création : 1897
CA 2006 : 2 milliards d'€
Activité : Ingénierie électrique, génie climatique et mécanique,
systèmes de communication - Adresse : Forclum Val-de-l'Oise - Yvelines
10 rue Lavoisier
95300 Pontoise
Tél. : 01 34 22 91 00
Fax : 01 34 22 91 01
Email : valdoise@forclum.eiffages.fr
Accédez au site internet de Forclum
