L'évacuation
L'évacuation des personnes est provoquée par la diffusion d'un signal sonore ou organisée dans certains cas par le personnel de l'établissement
Qu'est-ce que l'alarme générale ?

C'est un signal sonore 2 tons spécifique (caractéristique définie dans la norme NF S 32-001) destiné à prévenir les occupants d'un bâtiment d'évacuer les lieux. L'alarme générale peut être immédiate ou temporisée, elle doit être audible de tout point du bâtiment pour une durée minimum de cinq minutes. L'évacuation du public est également favorisée par le déverrouillage automatique des issues de secours. Cas particulier d'un établissement à plusieurs bâtiments.
L'équipement d'évacuation doit être indépendant pour chacun d'eux. Implanter une centrale de même type par bâtiment et mettre chacune sous surveillance.
ans le cas d'une surveillance centralisée : utiliser des tableaux de report pour chaque centrale, regroupés au poste de garde après avis de l'organisme de contrôle.
Qu'est-ce qu'une alarme générale sélective (AGS) ?
C'est un signal d'alarme générale, différent du son AFNOR NF S 32-001, et éventuellement lumineux, destiné à ne prévenir que certaines catégories
de personnel d'un ERP (ex. : hôpitaux, maisons de retraite, ...) qui organiseront l'évacuation du public afin d'éviter les risques de panique. Utilisez des diffuseurs sonores spécifiques.
Comment gérer les issues de secours ?
Elles sont normalement libres d'ouverture. Pour éviter une utilisation malveillante (vol par exemple), la commission de sécurité peut autoriser leur verrouillage par dispositif électromagnétique conforme à la norme. Une commande locale par déclencheur manuel vert est alors obligatoire. Le déverrouillage des issues de secours doit être obtenu dès le déclenchement du processus d'alarme générale. S'il existe un équipement d'alarme type 1, ce déverrouillage doit être obtenu automatiquement et sans temporisation en cas de détection incendie. Un contrôle de position des portes est possible par contacts dans le bloc ventouses avec renvoi sur alarma technique.
Pourquoi utiliser un diffuseur sonore ?
L'utilisation d'un diffuseur sonore permet de diffuser un signal d'évacuation qui doit être audible de tout point de bâtiment, ou permet d'informer uniquement certaines catégories de personnes qui organiseront l'évacuation.
Où utiliser un diffuseur sonore ?
Le diffuseur sonore doit être utilisé au sein des établissements recevant du public (ERP) et/ou des établissements recevant des travailleurs (ERT).
Le choix du diffuseur dépend du lieu d'utilisation mais également de son lieu d'implantation au sein du bâtiment. De plus, la propagation du son ne doit pas être gênée par des obstacles, des cloisonnements et par des bruits ambiants.
Le tableau ci-dessous vous permet de choisir le bon diffuseur sonore en fonction du niveau sonore ambiant.
| db | Classe A (70 db*) | Classe B (90 db*) et BAAS | Classe C (105 db*) | |
| Entrepôts magasins | 55 | 25m² 15m² |
2 000m² 1 000m² |
60 000m² 30 000m² |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 25m² 4m² |
700m² 400m² |
20 000m² 10 000m² |
|
| Bureaux | 65 | 300m² 100m² |
9 000m² 3 000m² |
|
| 70 | 80m² 20m² |
2 000m² 600m² |
||
| Usines | 75 | 15m² 10m² |
500m² 300m² |
|
| 80 | 250m² 100m² |
|||
| 85 | 60m² 25m² |
|||
| 90 | 25m² 15m² |
* Puissance acoustique obtenue à 2 m
Surface couverte par le diffuseur sonore en champ libre
Surface couverte par le diffuseur sonore avec cloisonnement
