Télécharger l'image en grand format

Luminaire à LEDs ECO2 Mosaic d'éclairage de lecture et d'ambiance dynamique pour résidences EHPAD et bâtiments de santé

Luminaire avec éclairage de lecture et d'ambiance, conçu pour les maisons de retraite, résidences pour personnes âgées, EHPAD, établissements faiblement médicalisés et domicile

1326,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 20 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Applique avec commande déportée de la lecture et de l'ambiance à LEDs ECO2 - longueur 0,97m
  • Eclairage de lecture 13W (1146 lumens) - Eclairage d'ambiance 21W (2315 lumens) par LEDs - Température de couleur : lecture 4000°K, ambiance de 2700°K à 6500°K
  • IP20 - IK04 - Classe I
  • Matière aluminium et ABS, couleur gris, antimicrobien, contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface (sauf verrine)
  • Tenue au fil incandescent : 850°C - Ra ou IRC supérieur à 80 - Conforme aux normes EN 60598-1, NF EN 60598-2-25, NF EN 12464-1

Les + installation

Equipée d'une cellule de luminosité, permet une adaptation automatique de l'intensité de la lumière en fonction de l'apport lumineux naturel

Les + utilisation

Permet une gestion automatique de la couleur de l'éclairage (blanche à ambrée) en fonction des moments de la journée, afin de réduire les déficiences cognitives - Eclairage par LEDs de très faible consommation et d'une durée de vie estimée à 100000 heures

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Source lumineuse
    LED non interchangeable
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Nombre de lampes/modules
    2
  • Douille
    Autre
  • Matériau
    Aluminium
  • Couleur du boîtier/corps
    Gris
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    207-253V
  • Courant nominal (Min-Max)
    115-140mA
  • Type d'appareillage de contrôle
    Ballast électronique
  • Appareillage fourni
    Non
  • Dimmable/gradable
    Oui
  • Variation 0-10V
    Non
  • Variation 1-10V
    Non
  • Variation DALI
    Non
  • Variation DMX
    Non
  • Variation DSI
    Non
  • Variation LineSwitch
    Non
  • Variation modulation de tension secteur
    Non
  • Variation système propriétaire constructeur
    Non
  • Variation par coupure de fin de phase
    Non
  • Variation par coupure de début de phase
    Non
  • Variation par potentiomètre (intégré)
    Non
  • Variation programmable
    Non
  • Variation RF
    Non
  • Variation Sine Wave Reduction
    Non
  • Variation Touch and Dim
    Non
  • Variation avec bouton-poussoir
    Non
  • Variation Zigbee
    Non
  • Elément de distribution de lumière
    Diffuseur optique/panneau/lentille
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Classe de protection selon IEC 61140
    I
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Avec panier de protection pour lampe
    Non
  • Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
    Non
  • Revêtement des luminaires à isolation thermique
    Non
  • Convient pour l'éclairage d'urgence
    Non
  • Flux lumineux nominal en mode secours
    130lm
  • Avec détecteur de mouvement
    Non
  • Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
    850 °C - 30 s
  • Avec interrupteur
    Non
  • Puissance de lampe acceptée (Min-Max)
    0-29W
  • Puissance du système
    34W
  • Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1 (Min-Max)
    130-130lm
  • Couleur de la lumière
    Blanc
  • Température de couleur (Min-Max)
    2700-6500K
  • Indice de rendu des couleurs CRI
    80-89
  • Largeur
    133mm
  • Hauteur/profondeur
    78mm
  • Longueur
    970mm
  • Type de câblage
    Convient pour câblage traversant
  • Nombre de pôles
    2
  • Section de conducteur
    2.5mm²
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Section de conducteur connectable (Min-Max)
    1.5-2.5mm²
  • Raccordement électrique avec fiche
    Oui
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Durée de vie estimée de l'ampoule
    100000h
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Numéro RAL
    7035
  • Traitement antimicrobien
    Oui
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec prise
    Non
  • Diamètre de tube pour produit saillie (Min-Max)
    16-16mm
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles
    12mm
  • Entre axe de fixation verticale (Min-Max)
    0-0mm
  • Entre axe de fixation horizontale (Min-Max)
    530-730mm
  • Interrupteur automatique
    Non
  • Mode de commande
    Filaire
  • EAN/Gencode
    3414970010933

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations