La démarche eco 2
Dans les lieux de passage jusqu'aux postes de travail, l'ÉCO efficacité s'impose aux bâtiments tertiaires.
Bureaux, commerces, espaces de loisirs, bâtiments de santé, entrepôts, ateliers… doivent réduire la consommation d'éclairage après avoir baissé les dépenses de chauffage et de climatisation. Mais qu’impose la RT 2012 ?
Les exigences de la RT 2012
Lorsqu’un local tertiaire est inoccupé, un dispositif doit permettre l’extinction des sources de lumière (si aucune réglementation n’impose
un niveau minimal) dans les espaces de circulation, les parties communes intérieures et les parcs de stationnement couverts et semi-couverts.
De plus, si l’éclairement naturel est suffisant, l’extinction est également obligatoire.
Téléchargez le document de présentation
Téléchargez les recommandations pour CCTP
Choix des inters détecteurs ECO 2
Certificat d'économies d'énergie Détecteur de présence sur un dispositif d'éclairage / www.developpement-durable.gouv.fr
Découvrez les autres solutions Performance énergétique
M'informer ou me former sur la performance énergétique

Les enjeux du diagnostic énergétique
Les enjeux qualitatifs sont de valoriser les économies en euros et les économies en CO2. Tous les bâtiments neufs BBC construits à partir de 2010 doivent consommer 50 kWh/m²/an.
Dans l'existant, la consommation doit être réduite de 300 kWh/m²/an à 150 kWh/m²/an.
Comment réduire la consommation de l'éclairage ?
À l'extérieur du bâtiment, par des sources lumineuses plus économiques et une gestion de présence programmée (horloge couplée à un inter crépusculaire). À l'intérieur du bâtiment, en utilisant des sources lumineuses de type Tube T5 avec ballasts électroniques fluocompacts, des leds avec une gestion de lumière du jour et des détecteurs de présence.
Inters détecteurs autonomes ECO 2
Legrand, dans le cadre du Programme Mosaic, propose une innovation avec des inters détecteurs autonomes ECO 2 qui se posent aussi bien dans
le neuf que dans l'existant avec une économie pouvant aller jusqu'à 55% (suivant la norme NF EN 15 193).
Cette nouvelle offre d'inters détecteurs a été élaborée en accord avec le Grenelle de l'environnement.
Inter détecteur ECO 2 autonome

Acte volontaire d'allumage, extinction automatique. Le geste citoyen contribue activement au développement durable.
Un poussoir d'allumage et d'extinction volontaires associé à un inter détecteur de mouvement avec mesure du seuil de luminosité, permet de limiter de manière significative la consommation d'énergie dans les bâtiments tertiaires.
Les inters détecteurs autonomes ECO 2 répondent à la RT 2012 :
ils vérifient en permanence la présence et la luminosité naturelle.
ECO 2 : Acte volontaire d'allumage / extinction automatique suivant la norme
NF EN 15 193

Arivée : lumière faible
J'entre dans la pièce.
J'allume avec le poussoir se trouvant à l'entrée.

Luminosité forte
Le détecteur va éteindre la lumière automatiquement si le seuil de luminosité est atteint.

Luminosité déclinante
Je suis présent dans la pièce.
Le détecteur allume automatiquement.

Départ : fin de journée
Je sors de la pièce.
J'éteins avec le poussoir.
Si j'oublie, le détecteur agira automatiquement.
Efficacité énergétique
