La gestion des volets roulants Céliane
Permettent le pilotage en CPL-IR des moteurs de volets électriques
Les commandes CPL/IR

L'inter individuel émetteur-récepteur
Ils permettent de commander d'autres inters individuels de l'installation grâce à la fonction émetteur. Ils exécutent également les ordres reçus par les interscénarios, inters individuels ou centralisés, grâce à la fonction récepteur. Ils peuvent être commandés à distance.Ils s'installent près du volet à commander dans les boîtes d'encastrement du programme Batibox, prof. 50 mm recommandée. Toutes les commandes CPL peuvent dialoguer avec les produits radio via une interface radio d'évolutivité réf. 0 036 06. Une nouvelle commande individuelle réf. 0 672 56 complète la gamme des commandes CPL/IR. Elle permet de programmer le niveau d'ouverture des volets roulants.

L'inter centralisé émetteur et récepteur
Il permet la commande de plusieurs inters individuels et plusieurs volets en même temps. Il possède 2 entrées auxiliaires pouvant recevoir des ordres par contact sec de produits traditionnels : inter horaire, inter crépusculaire… pour automatiser les commandes. La signalisation de la commande est indiquée par led bleue.

Commande de volets roulants multizones
Elle permet de piloter 4 zones de volets roulants (par exemple : zone chambres, zone cuisine / salle à manger, zone étage 2, zone commande générale) à partir d'un seul interrupteur. Elle fonctionne en Courant Porteur en liaison avec des commandes de volets roulants individuelles de la même technologie.
