La Gestion du chauffage céliane
In one by legrand
L’offre chauffage In One by Legrand du programme Céliane permet une gestion maîtrisée des sources de chaleur : convecteurs, planchers chauffants… Elle s’installe aussi bien en neuf qu'en rénovation lourde.
Consultez l'offre au catalogue
Consultez le document "Programme Céliane"
En savoir + sur le programme Batibox
En savoir + sur l'offre chauffage standard
Le gestionnaire d'énergie cpl

Il s’installe dans le tableau électrique et permet de souscrire un abonnement électrique plus économique.
Les émetteurs de chaleurs de l’installation doivent être raccordés à une sortie de câble CPL réf 67445.
En liaison avec le compteur électronique EDF monophasé, le gestionnaire d’énergie permet de réaliser un délestage multivoie (maxi 40 sorties de câbles) en cas de dépassement du contrat EDF.
Il communique avec les programmateurs d'ambiance, les commandes de dérogations locales et les thermostats d’ambiance.
Possibilité de dérogation manuelle (mise hors gel, forçage de l'ECS) au moyen des 2 poussoirs en face avant.
Possibilité de commande distante du chauffage en liaison avec l’axiophone IP réf 036 18.
La commande de dérogation locale

Elle possède 2 modes de fonctionnement en émetteur : sans délesteur de chauffage, elle permet de commander le mode de chauffage sur 1 zone (avec 16 sorties de câbles maximum) ou associé à un délesteur, elle permet la dérogation manuelle par zone en fonction du mode de chauffage définit par le délesteur. La fonction récepteur lui permet d’exécuter les ordres reçus par les interscénarios. L’inter émetteur-récepteur s’installe dans les boîtes d’encastrement profondeur 50 mm recommandée du programme Batibox et sans fil pilote.
Elle permet de commander différents modes de chauffage des sources de chaleur reliées par fil pilote à des sorties de câbles confort, éco, réduit, hors gel. 4 voyants en face avant permettent la visualisation du mode chauffage. Possibilité de déroger au mode chauffage pendant 4 ou 8 heures.
Le programmateur d'ambiance

Il possède 2 modes de fonctionnement en émetteur :
sans délesteur de chauffage, il permet de commander le mode de chauffage sur 1 zone (avec 16 sorties de câbles maximum) ou associé à un délesteur, il permet la dérogation manuelle par zone en fonction du mode de chauffage définit par le délesteur. La fonction récepteur lui permet d’exécuter les ordres reçus par les interscénarios. L’inter émetteur-récepteur s’installe dans les boîtes d’encastrement profondeur 50 mm recommandée du programme Batibox et sans fil pilote.
Il permet de commander différents modes de chauffage avec programmation journalière et hebdomadaire. Livrée avec 4 programmes pré-enregistrés et un programme libre. Possibilité de déroger manuellement au programme. Précision du réglage +/- 0,5°C et pouvoir de coupure de 8 A maxi.
La sortie de câbles récepteur CPL –
émetteur fil pilote

Elle est reliée au convecteur par un fil pilote phase/neutre. Avec sa fonction récepteur, elle reçoit les ordres des inters sélecteurs de chauffage et des délesteurs. Avec sa fonction émetteur fil pilote, il permet d’envoyer le mode de fonctionnement à un émetteur de chaleur : convecteurs électroniques, planchers chauffants… avec entrée fil pilote.
![]() |
Legrand adhère et finance la filière de recyclage DEEE Pro(1) qui reprend gratuitement les matériels de sécurité, d'éclairage et de régulation, à partir du 1er juillet 2010. Liste des points de collecte de proximité sur Recylum.fr. (1) Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques Professionnels |

