Mes favoris

Chantiers, salons professionnels, tendances métiers Reportages chantiers tertiaire et industriel

Ajouter cette page à mes favoris

 

La MANUFACTURE Château Blanc
tourne à plein régime

L'enseigne CHÂTEAU BLANC, près de Lille, dote d'équipements de puissance
et de gaines à barre Legrand son atelier ultramoderne de panification.

Un site de production ultramoderne
Sur 35 000 m²

reportages-chantier-la manufacture chateau-blanc
-site-production-ultramoderne
-sur-35-000-m2
Les armoires sont réalisées avec une forme 3b
pour assurer la protection des personnes et des équipements

L'enseigne CHÂTEAU BLANC, du groupe Holder, possède près de Lille, l'un des ateliers de panification les plus modernes et performants d'Europe. Avec 1/3 de bâtiments neufs, le site de production s'étend sur 35 000 m² et se situe sur un ancien site de télécommunication. Ce géant de la boulangerie met un point d'honneur sur la qualité des produits, de l'origine des matières aux process et contrôles. Le site Lillois dispose de 4 lignes de fabrication de pains destinés à l'exportation, une plate-forme logistique attenante de 10 000 m² consacrée à la distribution des produits à l'international et un atelier bio qui tournent 365 jours par an. Il possède également la première ligne au monde de macarons ainsi qu'une nouvelle ligne de viennoiseries à la pointe de la technologie. Le bâtiment principal où se trouvait les bureaux et le laboratoire de tests a été entièrement rénové pour y installer l'outil de production. Trois ans au total auront été nécessaires pour la réalisation des travaux.


L'obligation d'assurer
La continuité de service

reportages-chantier-la manufacture chateau-blanc
-obligation-assurer
-continuite-service
Coffret Atlantic installé sur le toit
garantissant étanchéité et isolation à la poussière et l'humidité

Le fonctionnement 24h/24 du site impose un matériel fiable capable d'assurer toute l'année une production sans interruption. De plus avec la présence de résidus de farine, la poussière et les projections d'eau, l'environnement boulangerie impose l'IP 55.
La partie boulangerie comprend 3 TGBT et 2 TD alimentés par 3 transformateurs de 2 000 KVA. La zone logistique possède quant à elle 3 TGBT et 5 TD avec 2 transformateurs de 2 000 kVA et 1 tranfo de 1 250 KVA. Ces armoires sont installées à l'extérieur de la zone de production, sur les toits, afin de pouvoir extraire facilement les matériels par grutage. Elles sont équipées de formes 3b pour sécuriser les opérations de maintenance et assurer le niveau d'isolation et d'étanchéité à la poussière et l'humidité.


Gaines à barre :
une solution propre et industrielle

reportages-chantier-la manufacture chateau-blanc
-gaines-a-barre-
-propre-industrielle
Association gaine à barre HR 3 200 A à un TGBT XL³ 4 000

Pour répondre aux impératifs de fiabilité et de facilité de maintenance, les TGBT Legrand ont été associés avec les systèmes de gaines préfabriquées Zucchini pour la distribution de puissance et l'éclairage. Pour l'installateur Forclum Infra Nord, la solution Legrand est plus rapide et fiable à mettre en œuvre que celle avec câbles. Il suffit de suivre les plans.
Les canalisations préfabriquées IP 55 pour l'éclairage constituent une solution appropriée pour l'industrie agroalimentaire qui interdit de passer par les combles pour le cheminement et la distribution. Pour alimenter les luminaires, il aura fallu au total 1 300 longueurs de gaines LB 254 et LB 256 à 6 fils sur tout le site.
 


Forclum Infra Nord

reportages-chantier-la manufacture chateau-blanc
-forclum-infra-nord
  • Date de création : 1897
    Effectif : 700
    CA 2007
    : 100 millions d'€
    Activité : Réalisation et maintenance des installations courants forts et faibles
  • Adresse :
    Forclum Infra Nord
    36, place Cormontaigne
    BP 78
    59006 Lille Cedex

    Tél. : 03 20 22 33 66
    Fax : 03 20 22 33 88
    E-mail : infranordlille.forclum@eiffage.com

Services Pro

Solutions sur mesure

Les solutions sur mesure vous permettent de bénéficier de réponses produits et de services adaptés à vos requêtes les plus spécifiques.

Découvrez toutes les solutions

Coffrets et armoires de distribution

Coffrets et armoires XL³

Coffrets et armoires XL³

Des enveloppes et des équipements de distribution de puissance pour les chantiers jusqu'à 4000 A.

Découvrez la gamme XL³

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro

Canalisations électriques préfabriquées

Canalisations électriques préfabriquées

Système de distribution des courants de 20 à 5000 A, par canalisations rigides.

Découvrez les canalisations électriques préfabriquées

Services Pro

Logiciels métier

Configurateurs, logiciels de conception, de calcul et d'étude pour vous aider dans votre métier.

Découvrez tous les logiciels

Services et logiciels Pros

E-catalogue et Services Pro

Prescrire, choisir, chiffrer, installer, maintenir une solution Legrand, les services Pro vous aident dans votre métier, au quotidien

Découvrez tous les services