LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT
Pour profiter des loisirs numériques dans toute la maison.
LA NORME NF C 15-100

Les coffrets multimédia Legrand vous permettent de répondre à la
norme NF C 15-100.
Les coffrets multimédia
Un coffret multimédia doit être intégré à la GTL pour centraliser les courants faibles (Informatique, téléphone, télévision…). Il se situe sous ou à côté du tableau électrique.
Un coffret multimédia doit intégrer au minimum : 1 DTI, 1 répartiteur téléphone et 1 répartiteur TV

Les prises multimédia
Dans les installations faisant l'objet d'un permis de construire déposé à partir de 1er janvier 2008, toutes les prises de communication sont de type RJ 45 (disparition des prises en T) et le coffret multimédia est équipé d'un DTI format RJ 45.
La norme définit un équipement minimum d'au moins une prise de communication par pièce principale, y compris la cuisine. Une prise de courant doit être installée à proximité de chaque prise de communication.
Si les prises de communication installées ne peuvent pas distribuer la télévision, vous devez prévoir en plus l'installation de prises de télévision (1 prise pour une surface de moins de 35 m², 2 prises de 35 à 100 m² et 3 prises pour plus de 100 m²). Le câblage des prises de communication doit être réalisé en étoile, à partir du coffret multimédia
