La protection des circuits :
rappel de la norme nf c 15-100
Protection des circuits spécialisés
L'installation comprendra au moins 4 circuits spécialisés.
- 1 circuit protégé par un disjoncteur 32 A dédié cuisinière/plaque de cuisson
- 3 autres circuits au moins, protégés par un disjoncteur 20 A pour l'alimentation d'appareils du type : lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge…
Protection des circuits prises
| Socles de PC maximum par circuit | Section | Disjoncteur | Coupe circuit |
| 5 socles de PC 16 A | 1,5 mm² cuivre | 16 A | - |
|---|---|---|---|
| 8 socles de PC 16 A | 2,5 mm² cuivre | 20 A | 16 A |
| Circuit spécialisé 1 PC 16 A | 2,5 mm² cuivre | 20 A | 16 A |
| Circuit spécialisé 1 PC 32 A | 6 mm² cuivre | 32 A | 32 A |
Protection des circuits lumière
Au moins 2 circuits lumière (logements supérieurs par disjoncteur 16 A ou coupe-circuit 10 A.
