Mes favoris

Produits et solutions Industriel Coffrets, armoires de distribution, protection et mesure

Ajouter cette page à mes favoris

La protection différentielle

Tous les circuits de l'installation doivent être protégés par des différentiels 30 mA

Rappel de la norme NF C 15-100

 

En cas de chauffage électrique de puissance supérieure à 8 kVA (surface sup. 100 m2), remplacer un inter différentiel 40 A type AC par un calibre 63 A type AC. L'utilisation du différentiel type A devient obligatoire car certains matériels comme les lave-linges et plaques à induction intègrent des composants électroniques (pour la variation de vitesse ou l'induction) susceptibles de créer des défauts de type "composante continue et alternative" que le type A va détecter. Les circuits spécialisés cuisinière/plaque de cuisson et lave-linge seront obligatoirement protégés par l'inter différentiel de type A.

Inter différentiel
Surface des locaux Type AC + Type A
35 m² 1 x 25 A + 1 x 40 A
Entre 35 et 100 m² 2 x 40 A + 1 x 40 A
100 m² 3 x 40 A + 1 x 40 A

Le conseil Legrand

coffrets-armoires-protection-differentielle-conseil-legrand

Pour le congélateur et les équipements informatiques, Legrand préconise un circuit dédié protégé par un différentiel * type Hpi qui détecte les défauts de type "composante continue et alternative" et évite en plus les déclenchements intempestifs

Services Pro

Innoval espace de formation

7 000 m² dédiés à la formation et à l'information. Innoval met à votre service 10 ateliers reproduisant des univers professionnels réels.

Découvrez les ateliers de formation

Services Pro

e-catalogue

e-catalogue

Créez, gérez et chiffrez vos listes de matériel. Etablissez vos dossiers techniques.

Accédez au e-catalogue

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro