disjoncteur et interrupteur diff?ntiel - La protection assur?/h1>
Rappel de la norme NF C 15-100
Tous les circuits de l'installation doivent être protégés par des différentiels 30 mA

| Surface des locaux | Type AC | + | Type A |
| 35 m² | 1 x 25 A | + | 1 x 40 A |
|---|---|---|---|
| Entre 35 et 100 m² | 2 x 40 A | + | 1 x 40 A |
| 100 m² | 3 x 40 A | + | 1 x 40 A |
En cas de chauffage électrique de puissance supérieure à 8 kVA (surface sup. 100 m²), remplacer un interrupteur différentiel 40 A type AC par un calibre 63 A type AC. L'utilisation du différentiel type A devient obligatoire car certains matériels comme les lave-linges et plaques à induction intègrent des composants électroniques (pour la variation de vitesse ou l'induction) susceptibles de créer des défauts de type "composante continue et "lternative" que le type A va détecter. Les circuits spécialisés cuisinière/plaque de cuisson et lave-linge seront obligatoirement protégés par l'interrupteur différentiel de type A.
Le conseil Legrand sur la protection diff?ntielle
Pour le congélateur et les équipements informatiques, Legrand préconise un circuit dédié protégé par un différentiel * type Hpi qui détecte les défauts de type "composante continue et alternative" et évite en plus les déclenchements intempestifs
* Interrupteur diff?ntiel associé à un coupe-circuit ou un disjoncteur
