La protection différentielle
Tous les circuits de l'installation doivent être protégés par des différentiels 30 mA
Rappel de la norme NF C 15-100
En cas de chauffage électrique de puissance supérieure à 8 kVA (surface sup. 100 m2), remplacer un inter différentiel 40 A type AC par un calibre 63 A type AC. L'utilisation du différentiel type A devient obligatoire car certains matériels comme les lave-linges et plaques à induction intègrent des composants électroniques (pour la variation de vitesse ou l'induction) susceptibles de créer des défauts de type "composante continue et alternative" que le type A va détecter. Les circuits spécialisés cuisinière/plaque de cuisson et lave-linge seront obligatoirement protégés par l'inter différentiel de type A.
| Surface des locaux | Type AC | + | Type A |
| 35 m² | 1 x 25 A | + | 1 x 40 A |
|---|---|---|---|
| Entre 35 et 100 m² | 2 x 40 A | + | 1 x 40 A |
| 100 m² | 3 x 40 A | + | 1 x 40 A |
Le conseil Legrand

Pour le congélateur et les équipements informatiques, Legrand préconise un circuit dédié protégé par un différentiel * type Hpi qui détecte les défauts de type "composante continue et alternative" et évite en plus les déclenchements intempestifs
