La région Pays de la Loire équipe ses lycées
D'ici fin 2009, tous les lycées de la Région Pays de Loire seront câblés et équipés d'ordinateurs neufs.
Des ordinateurs et des réseaux informatiques performants

Coffret VDI 15 U
La région Pays de Loire met à l'honneur l'outil informatique et équipe d'ici fin 2009 tous ses lycées de réseaux informatique et matériels performants. Pour mener à bien ses objectifs, une mission d'informatisation a vu le jour et a permis de lancer une 1re vague de chantiers sur 9 lycées.
Situés à la Roche-sur-Yon, le lycée d'enseignement général Jean de Lattre de Tassigny et le lycée agricole Nature font partie des établissements bénéficiant de cette mise à niveau des infrastructures et de nouveaux équipements informatiques. Les travaux ont consisté à tirer les câbles, installer les baies VDI, les tableaux de salles, poser les prises RJ 45 cat.6 et les prises standard. Avec son offre la plus complète du marché et sa garantie 20 ans, Legrand a parfaitement répondu aux exigences de la Région Pays de Loire, à savoir : performance technique et facilité de maintenance. En plus des moyens techniques déployés, la Région a aussi mis en œuvre des moyens humains pour la maintenance réseau, avec une personne dédiée dans chaque établissement. L'installation d'un matériel analogue dans tous les lycées permet ainsi à n'importe quel animateur réseau de toujours retrouver ses marques quel que soit l'établissement.
1400 prises RJ 45 pour 600 ordinateurs

Armoire VDI 42 U pré-équipée en usine
Les chantiers des lycées de Lattre et Nature ont duré respectivement 6 mois. Au total, 1400 prises RJ 45 ont été installées, ainsi que 9 baies VDI 42 U, 8 coffrets 15 U. Pour gagner du temps, les bandeaux de prises et les tiroirs fibres optiques des armoires VDI ont été montés directement en usine. Lorsque la phase d'activation des réseaux sera terminée, 600 ordinateurs pourront être branchés sur le réseau des deux établissements. Les élèves pourront ainsi accéder à leurs cours ou à de la documentation quel que soit le poste où ils se connectent.
et aussi...
57 tableaux divisionnaires pour les prises de salles
De l'appareillage modulaire Lexic
Des cordons de brassage cat. 6
INEO-SUEZ (agence Vendée)

- Date de création : 1987
Effectif : 35
CA 2007 : 5 millions d'€
Activité : Installateur courants forts et faibles - Adresse :
INEO Atlantique
Agence Maine et Loire –Sarthe – Vendée
174, rue Newton
ZA Les Oudairies
85000 La Roche-Sur-Yon
Tél. : 02 51 37 19 81
Fax : 02 51 36 28 61
ETDE

- Date de création : 2004
Effectif : 47
CA 2007 : 8 millions d'€
Activité : Installateur courants forts et faibles - Adresse :
ETDE
Rue Philippe Lebon
CS 10 060
85036 La Roche-Sur-Yon
Tél. : 02 53 33 01 65
Fax : 02 53 33 01 53
