Mes favoris

Chantiers, salons professionnels, tendances métiers Reportages chantiers tertiaire et industriel

Ajouter cette page à mes favoris

 

La tour Pierre & Vacances fait peau neuve

D'importants travaux de rénovation ont permis à l'Apparthôtel parisien de s'offrir une seconde jeunesse.

Une rénovation spectaculaire

reportages-chantier-tour-pierre-renovation-spectaculaire
Disjoncteurs permettant une sélectivité totale

A deux pas de la tour Eiffel, l'Apparthôtel Pierre & Vacances est la plus grande résidence de tourisme parisienne. Sa tour de 104 m a fait l'objet d'une rénovation spectaculaire. Déclarée en péril suite à la tempête de 1999, elle a entièrement été dépouillée de son ancienne façade.

Elle est habillée aujourd'hui d'une toute nouvelle façade en aluminium qui habille ses 35 étages. Les travaux intérieurs portant sur le lot électricité
ont également été conséquents et devaient respecter les exigences liées aux IGH : Immeubles de Grandes Hauteurs. Cette nouvelle tour en plein cœur de Paris, avec ses 375 studios et appartements attire de nombreux touristes étrangers, ainsi que les joueurs disputant Roland-Garros.


Une sélectivité totale exigée

reportages-chantier-tour-pierre-selectivite-totaexigee

2 TGBT sécurité de 3 200 A pour alimenter les circuits parallèles obligatoires dans les IGH

Le local technique a reçu le TGBT composé de 8 cellules XL³ des services généraux. Le cahier des charges exigeait que la sélectivité soit totale sur plusieurs niveaux de disjoncteurs, depuis l'appareil de tête jusqu'aux différents départs. La gamme de disjoncteurs Legrand a permis de répondre à cette contrainte. Autre exigence : il fallait faire face à un ICC important avec des disjoncteurs ayant un pouvoir de coupure de 70 kA. Les DMX 4 000 A ont là aussi su faire l'affaire.

C'est la société EI-IDF du groupe INEO-Suez qui s'est chargée du lot électricité et le tableautier E4I qui a réalisé le raccordement des armoires.

En complément du TGBT services généraux, 2 TGBT de sécurité complètent l'installation. Ils sont secourus par des groupes électrogènes qui ont pris place dans des cellules XL³ 4 000.


Et aussi…

 

Dans les TGBT de sécurité : des disjoncteurs 4 000 A débrochables, calibrés à 3 200 A et 3 disjoncteurs inverseurs de sources. Des techniciens Legrand se sont spécialement déplacés d'Italie pour la mise en service des inverseurs de sources qui nécessitaient des réglages fins sur les temps de réponse. Une centaine de tableaux divisionnaires et 375 gaines techniques de logement Legrand équipées de goulotte DLP assurent la distribution
dans tous les étages et les différents studios et appartements.


EI-IDF

 
  • Date de création : 2004
    CA 2005 : 38 millions d'€
    Activité : Installations électriques courants forts et courants faibles.
  • Adresse : EI-IDF, Agence Grands Projets
    165, rue Jean Jaurès
    78134 Les Mureaux Cedex
    Tél. : 01 30 91 31 70
    Fax : 01 34 74 00 70
  • Accédez au site

 

Canalisations électriques préfabriquées

Canalisations électriques préfabriquées

Système de distribution des courants de 20 à 5000 A, par canalisations rigides.

Découvrez les canalisations électriques préfabriquées

Services Pro

Documentation tertiaire

Consultez en ligne l'ensemble des documentations pour vous aider à choisir et vendre les solutions Legrand.

Tous les documents tertiaire

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro

Coffrets et armoires de distribution

Coffrets et armoires XL³

Coffrets et armoires XL³

Des enveloppes et des équipements de distribution de puissance pour les chantiers jusqu'à 4000 A.

Découvrez la gamme XL³

Solutions produits

Nouveau LCS²

Les vitamines de la performance, des solutions globales pour réseaux d'information

En savoir +

Services et logiciels Pros

E-catalogue et Services Pro

Prescrire, choisir, chiffrer, installer, maintenir une solution Legrand, les services Pro vous aident dans votre métier, au quotidien

Découvrez tous les services