Mes favoris

Chantiers, salons professionnels, tendances métiers Reportages chantiers tertiaire et industriel

Ajouter cette page à mes favoris

 

Labellemontagne : une station de ski bien équipée

Chantier atypique, la station de ski Labellemontagne de la Bresse-Hohneck (Vosges) avait besoin d'équipements VDI pour son nouveau réseau informatique.

reportages-chantier-labellemontagne-intervenants Configurées avec le logiciel LCS PRO2,
les quatre baies VDI permettent de bénéficier
d'une installation performante et évolutive.

910 m d'altitude, de la neige en abondance, le chantier de la station de ski Bresse-Hohneck faisait partie de ces installations originales pour l'installateur FMT Divoux. La demande de la part des exploitants : une installation VDI performante pour gérer les caisses, les forfaits, etc de la station qui accueille près de 10 000 skieurs par jour. Legrand a su convaincre avec sa nouvelle offre LCS2.

Quatre baies VDI plébiscitées par FMT Divoux pour leur rapidité de mise en œuvre ont été installées. La cat. 6 A STP pour les connecteurs et les prises RJ 45 a elle été choisie pour son très haut débit permettant de rendre l'installation performante et évolutive. L'esthétique des baies et du programme Céliane a convaincu l'investisseur qui cherchait des produits mettant en valeur la station. Il a choisi la finition Titane pour les nombreuses fonctions du Programme Céliane installées pour répondre à tous les besoins de la station.


INTERVENANTS

 
  • Maître d'ouvrage : Labellemontagne Groupe Rémy Loisirs
  • Maître d'oeuvre : Cabinet SPEI
  • Architecte : DGA
  • BE électrique : Cabinet BEER
  • Installateur : Société FMT Divoux

Système VDI - LCS²

Nouveau LCS²

Découvrez les performances des solutions globales pour réseaux d'information

En savoir +

Coffrets et armoires de distribution

Coffrets et armoires XL³

Des enveloppes et des équipements de distribution de puissance pour les chantiers tertiaires jusqu'à 4000 A

Découvrez la gamme XL³

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro