LCS² la performance du local technique
aux espaces de travail

La performance d'un système complet, de la baie de brassage aux prises terminales

Les AVANTAGES DE L'offre

les Documents utiles

  • La performance de la transmission en catégorie 6A: 10 Giga garantis sur 100 m (faible perte de signal) et sur 15 m (bonne résistance à l'écho)
  • La performance de la mise en oeuvre : les valeurs mesurées dépassent largement les exigences de la norme ISO 11801 Édition 2
  • La performance de la maintenance : les performances du système LCS² sont garanties pendant 20 ans
projbureau-lcs2-performance-avantages-offre

1- BAIES 19" LCS²
- De 24 à 47 U, prof. 600 à1 000 mm
- Accessibilité totale : panneaux
latéraux et arrière amovibles, structure entièrement démontable

2- BOÎTES DE DISTRIBUTION DE ZONE LCS²
- Rapidité d'installation et de maintenance
- Connexions centralisées à proximité du poste de travail
- Cuivre et fibre optique cohabitent

3- PRISES FIBRE OPTIQUE
Pour le raccordement de 2 fibres
Disponibles en ST, SC et LC

4- PRISES MURALES CUIVRE
- Cat. 6A / Cat. 6 / Cat. 5e
- Avec volet de couleur pour structurer et protéger les réseaux

5- PRISES MURALES SÉCURITÉ
Pour repérer les réseaux d'information sensibles
et en contrôler l'accès
Clé pour verrouiller le volet

6- POINT D'ACCÈS WI-FI
Alimentation assurée depuis le panneau de brassage par l'injecteur PoE+ LCS²
Câblage identique à celui des prises RJ 45

7- COFFRETS 19" LCS²
- De 6 à 21 U, prof. 400 à 600 mm
- Installation rapide et maintenance facilitée grâce aux panneaux
latéraux amovibles
- Disponibles en version 10"
- Version avec corps pivotant permettant le libre accès à l'arrière


projbureau-lcs2-performance-avantages-offre

NOUVEAUX CONNECTEURS LCS²
Sur les prises et les panneaux de brassage, la performance technique : mesures des composants et des liens validées par le laboratoire indépendant 3 P Third Party Testing


projbureau-lcs2-performance-avantages-offre

NOUVELLES SOLUTIONS VDI HAUTE DENSITÉ (HD)
Les Racks LCS² HD sont composés de baies et de grilles latérales, ils permettent d'épanouir les cordons non plus en face avant mais sur les côtés. Grâce à ce nouveau système, l'utilisateur optimise et concentre ses connexions, il peut doubler le nombre de points de connexion sur une même enveloppe.

Ces Racks peuvent recevoir les équipements les plus exigeants des data center ou des salles informatiques.

Grâce aux Racks LCS² HD le même nombre de points de connexion peut être réalisé dans un local technique plus compact.