Le cinéma à l'honneur
à Gaillac
L'Imagin'cinemas, complexe flambant neuf de la ville de Gaillac passe au numérique et à l'automatisation.
Un complexe entièrement automatisé

Avec 13 000 habitants, Gaillac (81) compte une population particulièrement cinéphile. La ville dispose désormais d'un tout nouveau complexe le Imagin'cinémas plébiscité par les passionnés du septième art. Son gérant M. Gardelli propose pour satisfaire tous les publics, une programmation variée: films populaires, d'art ou d'essai. Les 4 salles d'une capacité de 600 places ont un air des cinémas d'antan avec toutes la modernité des nouveaux cinémas : automatisation des projections, gestion de l'éclairage par scénario… Les films sont chargés une fois par semaine et gérés automatiquement avec des scénarios d'éclairage.
Pour le plus grand confort des spectateurs, toutes les salles disposent de fauteuils larges avec 60 cm d'espace aux jambes, de grands écrans, de la climatisation… Prenez votre ticket, la séance va commencer.
Des éclairages pilotés par scénario

La gestion des sources lumineuses se fait automatiquement
selon des scénarios
Le cinéma dispose d'une solution de contrôle de l'éclairage Programme Mosaic qui a répondu parfaitement aux contraintes techniques de l'investisseur. Les 4 salles et le bureau du régisseur sont équipés d'un écran tactile avec une interface intuitive qui permet de lancer automatiquement ou manuellement les scénario. Les écrans sont reliés par un circuit électronique programmable BUS. 4 scénario en tout (début de projection, projection, fin de projection et entretien des locaux) gèrent l'ensemble des sources lumineuses de l'établissement. Ils se déclenchent automatiquement au moment souhaité grâce à des automates présents dans les projecteurs et à des scotchs métalliques posés sur les bobines de film qui déclenchent un contact. Le personnel d'entretien possède quant à lui une télécommande qui permet d'activer le “scénario” sans avoir à toucher aux écrans.
Pour chaque ambiance un appareillage

L'esthétisme Céliane habille les murs du cinéma
Les décors du complexe ont particulièrement été soignés et bénéficient d'une décoration originale pensée dans les moindres détails, jusqu'aux plaques de finition de l'appareillage. Le Programme Céliane apporte élégance et esthétisme aux différentes ambiances. Selon le lieu, chaque fonction (interrupteurs et prises) possèdent leur propre finition : Corian Nocturne dans les salles de cinéma, Cuivre Anodisé pour la salle multi-activité et Verre Titane dans les toilettes. Comme le souligne le gérant de l'Imagin'cinemas, "L'appareillage participe au décor et permet de bien finir l'ensemble".
et aussi...
Des blocs standard d'ambiance et d'évacuation et des blocs ARCOR 2 pour l'éclairage de sécurité
2 TGBT dissociés de 630 A et 250 A pour la distribution de puissance des restaurants et du cinéma (tarif jaune)
4 tableaux divisionnaires placés dans les salles de projection
Pour le réglage des automates, un technicien Legrand s'est déplacé
SAM'BRANCHE

- Date de création : 1996
Effectif : 8
CA 2007 : 600 000 €
Activité : Électricité générale - Adresse :
Sam'Branche
28 chemin Maillol Grand
81 990 Cambon
Tél. : 05 63 78 80 65
