Le compartimentage
Il évite la propagation de l'incendie en isolant les différentes parties d'un bâtiment
Qu'est-ce que le compartimentage ?

Il évite la propagation du feu, de la chaleur et des fumées, durant un temps donné, en les contenant dans un espace défini par des éléments constructifs du bâtiment. Un compartiment est une zone délimitée par des murs, planchers, portes... Il peut être traversé par un conduit de ventilation ou une circulation, des éléments spécifiques rétablissent alors sa continuité en cas de feu (clapet coupe-feu permettant l'obturation d'un conduit de ventilation, portes coupe-feu isolant une circulation).
Comment recouper une circulation
par porte pare-feu ?
Toute circulation horizontale encloisonnée de grande longueur (> 50 m) doit être recoupée tous les 25 à 30 m. Pour les établissements de type U et J, la circulation doit être recoupée au moins une fois, quelle que soit sa longueur.
Dans quel cas les portes doivent être
à fermeture automatique ?
Les portes doivent être maintenues ouvertes par ventouses électromagnétiques dans les cas suivants :
• portes des escaliers encloisonnés des établissements de type R
• cage d'escaliers traversée par une circulation et comportant de ce fait 2 issues au même niveau
• porte de recoupement des circulations des établissements de type U.
Pour d'autres cas (contraintes d'exploitation, isolement par rapport à des tiers), consulter la commission de sécurité. Sinon généralement les portes sont maintenues fermées par des ferme-portes.
Dans quel cas les portes à fermeture auto sont-elles asservies à la détection automatique?
Trois cas sont répertoriés dans le règlement de sécurité :
- établissements avec locaux à sommeil au-dessus du 1er étage,
- portes de communication avec des locaux occupés par des tiers,
- dispositions particulières.
La ventouse électromagnétique est-elle
un DAS de compartimentage ?
Non. Le dispositif actionné de sécurité «portes résistantes au feu» est l'ensemble du système de fermeture des portes (bâti et vantail) et des ventouses électromagnétiques (avec le moteur éventuellement). Cet ensemble doit être conforme à la norme NF S 61-937 qui fixe notamment le degré de résistance au feu. Un déclencheur électromagnétique seul ne peut donc répondre aux exigences de la norme NF S 61-937 (seule l'annexe B, fiche 1 de cette norme concerne exclusivement le déclencheur).
Fermeture des portes sur l'ensemble
du bâtiment ou par niveau
Elle se fait sur l'ensemble d'un bâtiment, sauf dans les établissements de type U et J, où elle se fait pour chaque niveau.
Comment fonctionnent les organes
de compartimentage ?
Ils fonctionnent selon 2 types de commande : par émission ou par rupture de courant. La commande par rupture de courant peut être utilisée lorsqu'un fonctionnement intempestif ne peut entraîner un défaut de mise en sécurité du bâtiment considéré.
Contrôle de la position des organes
de compartimentage
Vous devez assurer le contrôle de la position de sécurité d'un organe de compartimentage lorsque celui-ci est commun à 2 zones de compartimentage.
Types de centrales à utiliser
Asservissements techniques
En complément des dispositions de mise en sécurité, il faut pouvoir commander certains asservissements techniques par le CMSI, pour éviter leur influence sur l'évolution d'un sinistre. Le «non-arrêt ascenseur à l'étage sinistré»
est une sous-fonction du compartimentage, il se commande par contact sec. Le CMSI envoie des commandes (1 par niveau) vers la gestion d'ascenseur pour que ce dernier ne puisse pas stopper à l'étage en feu.
