Le Delage : des prestations haut de gamme
Cet immeuble de bureaux ultra moderne bénéficie d'installations électriques performantes
pour répondre aux exigences des occupants.
UN VASTE ENSEMBLE DE BUREAUX MODERNES

6 TGBT principaux
Avec 48 000 m² et 22 000 m² de parking, l'immeuble le Delage est l'exemple même du complexe de bureaux modernes et aboutis. Conçu pour le compte du promoteur Nexity, et réalisé par le cabinet d'architecture Conceptua, il propose des infrastructures performantes et des équipements haut de gamme : GTB, climatisation, vidéosurveillance… Implanté au centre du nouveau quartier de vie et d'affaires “Cœur de Seine” à Gennevilliers (92), le Delage bénéficie d'installations électriques performantes qui répondent aux multiples impositions techniques et aux besoins des occupants. Au total, 3 700 postes de travail répartis sur 6 étages ont trouvé place dans le bâtiment. Pour répondre aux exigences du cahier des charges sur la flexibilité dans le câblage, une solution intégrale en Legrand a été retenue pour la distribution de puissance et la mise à disposition des courants forts.
Assurer la continuité de service

Inverseurs de source
Pour garantir le fonctionnement 24/24h des infrastructures et de l'outil de travail, 6 TGBT principaux avec 4 000 A en tête (soit 30 cellules XL³ 4 000 en tout) et 6 TGS secourus par groupes électrogènes ont été mis en place. Les TGS équipés de disjoncteurs DPX avec inverseurs de source et commandes motorisées basculent instantanément sur les groupes électrogènes en cas de problèmes. Pour faciliter les opérations de maintenance et réduire les coûts d'exploitation, les disjoncteurs DMX 4 000 A et les interrupteurs DMX-I 2 500 A, montés sur les TGBT, sont débrochables.
Des espaces de travail reconfigurables à volonté

Système à raccordement rapide des circuits de branchement
Autre exigence du chantier : pouvoir reconfigurer facilement les espaces, gagner en modularité et avoir une certaine souplesse dans le câblage. Le système d'installation à raccordement rapide répond à ces 3 critères et apporte un réel gain de temps au montage. Avec cette solution, la distribution des postes de travail a été réalisée en faux plancher pour les nourrices et en faux plafonds pour l'éclairage.
et aussi...
Coffret Atlantic IP 55
Blocs nourrice Programme Mosaic
Appareillage Plexo
Coffret d'arrêt d'urgence
INEO EI IDF GRANDS PROJETS

- Date de création : 2004 (rattachement au groupe INEO-Suez)
Effectif : 91
CA 2007 : 20 millions d'€
Activité : Installations électriques courants forts et courants faibles. - Adresse :
165, rue Jean Jaurès
78134 Les Mureaux Cedex
Tél. : 01 30 91 31 70
Fax : 01 34 74 00 70
Site : www.ineo.com
