Le désenfumage
Il permet l'évacuation des fumées d'incendie et limite la propagation du feu et la destruction des biens.
Réglementation : DF, PE, IT 246, IT 263, CH 38
Qu'est-ce que le désenfumage ?

Il facilite l'évacuation du public en lui permettant de mieux voir son chemin et limite les effets toxiques des fumées ainsi que leur potentiel calorifique et corrosif. Il peut être naturel, mécanique ou les deux. De manière générale, le nombre, la surface et l'emplacement des organes de désenfumage sont déterminés par un bureau d'études.
Où désenfumer ?
- - Tout escalier desservant plus de 2 niveaux en sous-sol (hors parcs de stationnement).
- - Tout escalier encloisonné
- - Toute gaine d'ascenseur, hormis ventilation adaptée.
- - Dans les escaliers : le désenfumage est naturel.
- - Toute circulation horizontale encloisonnée de plus de 30 m ne débouchant ni sur l'extérieur, ni sur un escalier protégé, ou desservie par des escaliers mis en surpression, ou desservant des locaux réservés au sommeil, ou située en sous-sol, ou située dans un ERP avec un effectif de personnes handicapées nécessitant des mesures spéciales (cf article GN 8). La détection automatique des locaux ne doit pas commander le désenfumage des circulations horizontales.
- - Dans les circulations horizontales encloisonnées (couloirs) : le désenfumage est souvent combiné naturel et mécanique. Les volets et ventilateurs de désenfumage sont commandés électriquement par le CMSI.
- - Tout local de plus de 300 m² (100 m² si en sous-sol ou sans porte ni fenêtre sur l'extérieur).
- - Tout hall de plus de 300 m² ou si les circulations horizontales du niveau concerné sont désenfumées.
- - Tout atrium d'une section supérieure à 5 x 5 m.
- - Dans un compartiment, toute circulation horizontale si cloisons toute hauteur ou tout le compartiment si cloisons partielles ou plateau paysager.
Sur quels niveaux désenfumer ?
Il se fait toujours par niveau, voire fraction de niveau, et peut être traité pour un local particulier. Lorsqu'un conduit de désenfumage est commun à plusieurs niveaux, le déclenchement à un niveau donné doit bloquer la commande automatique de désenfumage des autres niveaux (fonction verrouillage sur CMSI).
Qu'est-ce que le coffret de relayage ?
C'est un dispositif actionné de sécurité assurant l'interface entre un DCS ou un CMSI (TBT) et un ventilateur de désenfumage (BT). Les pompiers peuvent mettre à l'arrêt ou réarmer la ventilation à l'aide de coffrets spécifiques placés à côté du DCS/CMSI.
Le contrôle de position
des organes de désenfumage
Le contrôle de position d'attente et de position de sécurité est obligatoire pour :
- les volets pour conduits collectifs,
- les exutoires pour escaliers mis en surpression mécanique,
- les coffrets de relayage.
Asservissements techniques
En complément, il faut pouvoir commander certains asservissements techniques pour éviter leur influence sur l'évolution d'un sinistre. L'arrêt ventilation/climatisation fait partie du désenfumage. Il se fait par une liaison non surveillée (contact par exemple) du DCS ou du CMSI. Pour les centrales de traitement d'air desservant des locaux à sommeil ou traitant plus de 10000 N.m3/h, un détecteur autonome déclencheur (DAD) sensible aux fumées doit commander automatiquement la mise en sécurité de la centrale.
