Mes favoris

Chantiers, salons professionnels, tendances métiers Reportages chantiers tertiaire et industriel

Ajouter cette page à mes favoris

 

LE FRONT OFFICE DE LA ZAC D'ASNIERES :
UN CHANTIER D'EXCEPTION POUR LEGRAND

Situé sur une ancienne zone industrielle, le nouvel immeuble de bureaux de la ZAC d'Asnières a conduit Legrand à réaliser un TGBT adapté aux contraintes d'un espace réduit.

reportages-chantier-front-office-intervenants
Un TGBT XL³ 4 000 de 12 mètres de long a été disposé en L

Au cœur de la ZAC d'Asnières (92), secteur industriel en pleine réhabilitation, Front Office, espace de 25 000m² de bureaux, est le premier immeuble à être sorti de terre en janvier dernier.

Ce chantier d'envergure, mené par Eiffage Construction, comprend aussi des logements privatifs, des écoles et un centre commercial.

Pour assurer l'alimentation électrique de Front Office, Legrand a dû tenir compte de ses locaux techniques exigus et monter une installation hors norme.

En partenariat avec le tableautier Delique et l'installateur Forclum, il a réalisé un TGBT exceptionnel de 12 mètres de long en L composé de cellules XL3 en trois parties.


INTERVENANTS

 
  • Maître d'ouvrage : Eiffage immobilier
  • Bureau d'études : COTEBA
  • Installateur : Forclum Ile-de-France (Établissements de Pantin et de Nanterre)
  • Tableautier : Éts Delique SARL

MATÉRIEL LEGRAND

 
  • Armoires XL³ 4 000
  • Tableaux divisionnaires XL³
  • Disjoncteurs DMX 2 500 A débrochables
  • Interrupteur DMX-I 2 500 AL
  • Disjoncteurs DPX
  • Centrales de mesures

Canalisations électriques préfabriquées

Canalisations électriques préfabriquées

Système de distribution des courants de 20 à 5000 A, par canalisations rigides.

Découvrez les canalisations électriques préfabriquées

Guides Legrand

Créateur de valeurs pour vos bureaux

Destiné aux maîtres d’ouvrage et aux maîtres d’œuvre, il accompagne et à facilite les échanges entre les différents acteurs d’un même projet.

Téléchargez le Guide

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro

Coffrets et armoires de distribution

Coffrets et armoires XL³

Des enveloppes et des équipements de distribution de puissance pour les chantiers tertiaires jusqu'à 4000 A

Découvrez la gamme XL³

Services Pro

Logiciels métier

Configurateurs, logiciels de conception, de calcul et d'étude pour vous aider dans votre métier.

Découvrez tous les logiciels

Services et logiciels Pros

E-catalogue et Services Pro

Prescrire, choisir, chiffrer, installer, maintenir une solution Legrand, les services Pro vous aident dans votre métier, au quotidien

Découvrez tous les services