Kit alarme intrusion réf. 0 009 12
Découvrir les capacités techniques des alarmes intrusions filaires. Prendre en compte les exigences clients
afin de réaliser une installation réelle et proposer une technologie de détection adaptée à ses besoins.
Pédagogie

- - Choisir un matériel
- - Justifier le choix des composants et choisir une centrale
- - Réaliser les schémas et multifilaires de l'installation
- - Réaliser le câblage d'une d'alarme intrusion
- - Réaliser la mise en service et le paramétrage
- - Modifier l'installation et raccorder au réseau téléphonique
- - Réaliser la maintenance corrective
- - Conseiller un client
- - Justifier le choix et le nombre de périphériques et choisir une centrale
- - Réaliser les schémas unifilaires et multifilaires
- - Réaliser le câblage de l'alarme et de ses composants
- - Effectuer la mise en service et les divers essais
- - Effectuer une opération de maintenance préventive
Composition*

- 0 432 05 : Centrale alarme intrusion fi laire - 6 boucles
- 0 432 77 : Carte transmetteuse téléphonique vocale
- 0 432 23 : Clavier à code
- 0 431 00 : Détecteur d'ouverture périmétrique
- 0 431 18 : Détecteur de mouvement volumétrique à IR
- 0 431 42 : Détecteur de mouvement volumétrique intérieur. Double technologie IR
- 0 431 12 : Tapis contact
- 0 433 95 : Câble d'alarme 6 fi ls - 6 / 10e -
- 0 432 61 : Sirène intérieure 113 dB
- 0 060 12 : Disjoncteur DNX 2 A / 230 V Uni + Neutre Type C
* Composition non exhaustive
