Kit automatismes du bâtiment réf. 0 009 14
Découvrir les différents moyens techniques de gestion de l'éclairage et de la luminosité. Chiffrer, implanter, câbler,
paramétrer et maintenir une installation réalisée au travers de produits communiquants et adressables sur bus.
Pédagogie

- - Établir une nomenclature de composants de puissance et faire le schéma
- - Établir une nomenclature et implanter les composants de commande
- - Justifier le choix et réaliser le schéma
- - Réaliser un montage simple avec un boîtier “marche/arrêt”
- - Réaliser la mise en service et le paramétrage
- - Réaliser un montage “marche/ arrêt” avec une commande de dérogation
- - Réaliser la mise en service et le paramétrage
- - Modifier un montage pour faire varier la lumière
- - Réaliser une étude complète suivant la configuration des locaux
- - Réaliser l'implantation, le raccordement, le paramétrage et la mise en service
- - Insérer une fonction “dérogation” dans l'installation et modifier le paramétrage
- - Effectuer une maintenance corrective
Composition*

- 0 493 04 : Boîtier interrupteur 4 voies de 500 W
- 0 493 02 : Boîtier interrupteur 2 voies de 500 W
- 0 784 82 : Commande à distance sans fil IR Mosaic
- 0 882 28 : Commande à distance mobile
- 0 493 33 : Détecteur de mouvement (produit similaire)
- 0 493 32 : Détecteur de mouvement avec récepteur IR et mesure de luminosité
- 0 493 14 : Boîtier variateur 4 voies de 500 W(produit similaire)
- 0 493 12 : Boîtier variateur 2 voies de 500 W
- 0 306 50 : Boîte DCL
- 0 787 34 : Prise Programme Mosaic RJ 45 Numéris / internet - 2 modules - Accès au bus
- 0 493 95 : Outil de configuration
- 0 035 07 : Auxiliaire de dérogation
- 0 063 94 : Disjoncteur DX 10 A / 230 V Uni + Neutre Type C
- Classeur + CD Rom “Dossier Pédagogique”
- MAZB/941219 Luminaire compact FBS 261
- MAZDA/PHILIPS pour variation 1-10 V.
