kit axiophone IP -
commande d'éclairage réf. 0 009 23
Étudier les diverses solutions d'éclairage inter double, intervariateur, inter automatique,
prisinter variateur et leur intégration dans les scénarios commandés en local ou à distance.
Pédagogie

- - Étudier la fonction éclairage
- - Étudier l'axiphone IP
- - Installer, câbler et paramétrer la fonction éclairage
- - Associer l'axiphone IP; la commande d'éclairage.
- - Associer l'axiphone IP à une installation complète.
Composition*

- 0 060 20 : Disjoncteur DNX 20 A / 230 V Uni + Neutre Type C 1 module
- 0 036 18 : Axiophone IP
- 0 516 91 : Cordon de brassage RJ 45 Cat. 5e FTP écranté PVC 0,3 m.
- 0 517 17 : Cordon de brassage RJ 45 Cat.5e FTP écranté PVC 0,6 m.
- 0 516 43 : Cordon de brassage RJ 45 Cat.5e FTP écranté PVC 5 m. (Liaison PC)
- 0 671 11 : Prise 2P+T 16 A. 230 V. Programme Céliane - bornes auto.
- 0 681 11 : Enjoliveur prise 2P + T Blanc
- 0 673 37 : Prise Programme Céliane RJ 45 Cat. 5e FTP
- 0 682 37 : Enjoliveur prise RJ 45 Blanc Interrupteur double 2 x 1000 W.
- 0 680 72 : Enjoliveur interrupteur double Blanc Intervariateur Programme Céliane
- 0 680 75 : Enjoliveur intervariateur Blanc Inter-auto 3 fils Programme Céliane
- 0 680 35 : Enjoliveur inter-auto Blanc Prisinter - variateur Programme Céliane
- 0 680 70 : Enjoliveur prisinter - variateur Blanc Commande de scénarios Sagane
- 0 680 90 : Enjoliveur commande de scénarios Blanc
- 0 802 51 : Support pour fixation à vis 1 poste - 2 modules
- 0 802 52 : Support pour fixation à vis 2 postes - 4-5 modules
- 0 687 51 : Plaque Programme Céliane 1 poste Sable
- 0 688 81 : Plaque Programme Céliane 2 postes Lavande
- 0 800 51 : Boîte d'encastrement cloisons séches Programme Batibox -1 poste profondeur 50 mm.
- 0 800 52 : Boîte d'encastrement cloisons séches Programme Batibox -2 postes profondeur 50 mm.
- 0 060 17 : Disjoncteur DNX 16 A / 230 V Uni + Neutre Type C 1 module (Axiophone + 2 éclairages)
- 0 036 09 : Filtre d'entrée modulaire 230 V / 63 A
- 0 893 37 : Boîte équipée de couvercle DCL pour point de centre (diamètre 67 mm).
- 0 893 47 : Boîte équipée de couvercle DCL pour applique (diamètre 54 mm).
- 0 601 33 : Fiche douille DCL
Classeur + CD Rom “Dossier Pédagogique”
* Composition non exhaustive
