KIT communication réf. 0 009 22
Acquérir des données et piloter le TGBT en local ou à distance. Créer un réseau téléphonique avec un PABX et son logiciel de paramétrage.
Pédagogie

Associé Kit Distribution réf. 0 009 21, il permet de rendre le TGBT communicant.
Il est alors possible de le piloter en mode local ou distant et d'accéder aux données de la centrale de mesure MODBUS. La supervision est réalisée sans logiciel propriétaire.
Associé aux réf. 0 009 10 et 0 009 20, il permet de créer un réseau téléphone interne grâce au PABX intégré.
Permet également de transférer un appel de portier vidéo (fourni) vers des téléphones ou un portable.
Alimentation 230 V±– 50 Hz par câble 3 G 1,5 mm² (non fourni). Interface de communication homme/machine.
Livré avec fiches de travail.
Composition*

- 0 409 03 : PABX Kit évolution portier (livré avec parafoudre)
- Logiciel de paramétrage PABX avec cordon PC
- 0 060 19 : Disjoncteur DNX 16 A. / 230 V. Uni + Neutre Type C 1 module (1 pour parafoudre + 1 pour PABX)
- 0 409 01 : Kit portier interphone avec poste intérieur encastré
- 0 408 98 : Gâche électrique à maintien
- 0 742 89 : Prise Mosaic RJ 45 Cat.5e FTP 9 contacts - 2 modules
- 0 748 72 : Support modulaire pour Mosaic 2 modules (RJ 45 dans TGBT)
- 0 516 91 : Cordon de brassage RJ 45 Cat. 5e FTP écranté PVC L = 0,60 m
- 0 012 13 : Coffret Ekinoxe 3 rangées de 13 modules
- 0 013 43 : Porte transparente IP 40 - IK 07 pour coffret Ekinoxe
- 0 073 73 : Module de commande motorisé (ouverture et fermeture des disjoncteurs)
- 0 016 62 : Obturateur séparable pour coffret Ekinoxe 13 modules
- Classeur + CD Rom “Dossier Pédagogique”
* Composition non exhaustive
