Kit distribution Réf. 0 009 21
Découvrir les règles liées à la distribution d'énergie, depuis le TGBT et les coffrets divisionnaires jusqu'aux applications terminales.
Pédagogie

- - S'assurer de la disponibilité du matériel et compléter la nomenclature
- - Répartir et planifier les tâches à réaliser
- - Renseigner le dossier de réalisation d'un TGBT
- - Réaliser le sertissage des cosses de la partie puissance
- - Travailler un jeu de barres souples et câbler la commande du TGBT
- - Renseigner un dossier de réalisation et câbler un coffret “Atelier”
- - Renseigner un dossier de réalisation et câbler un coffret “Bureau”
- - Vérifi er la conformité du TGBT
- - Mesurer la chute de tension.
Composition*



Coffret d'alimentation : simulation d'un réseau normal/secours.
Armoire XL³ 4000 avec gaine à câble et plastrons
- 0 225 15 : Inter sectionneur Vistop 63 A
- 0 227 04 : Contact auxiliaire de précoupure et signalisation O + F
- 0 046 67 : Centrale de mesure multifonc tions communicante
Modbus/Gibus port RS 485 - 0 046 34 : Transformateur de courant TI 100/5
- 0 065 70 : Disjoncteur DX - h 80 A / 400 V hpc Type C
- 0 065 69 : Disjoncteur DX 63 A / 400 V tétrapolaire Type C
- 0 065 67 : Disjoncteur DX 40 A / 400 V tétrapolaire Type C
- 0 065 61 : Disjoncteur DX 10 A / 400 V tétrapolaire Type C
- 0 065 57 : Disjoncteur DX 3 A / 400 V tétrapolaire Type C
- 0 253 47 : Disjoncteur magnéto-thermique DPX 250 - 3 P+ N/2 version débrochable
- 0 253 46 : Inverseur de sources DPX 250
- 0 261 94 : Boîtier d'automatisme 24 Vcc Coffret “Bureau”
Coffret “Atelier”
- 0 355 23 : Coffret métallique Atlantic 800 x 600 x 300 mm
- 0 086 96 : Inter différentiel tétrapolaire DX 80 A - 400 V - 30 mA Type AC
- 0 086 94 : Inter différentiel tétrapolaire DX 40 A - 400 V - 30 mA Type AC
- 0 065 63 : Disjoncteur tétrapolaire DX 16 A - 400 V - Type AC
- 0 065 64 : Disjoncteur tétrapolaire DX 20 A - 400 V - Type AC
- 0 060 19 : Disjoncteur Uni + Neutre DNX 16 A 230 V Courbe C
- 0 060 12 : Disjoncteur Uni + Neutre DNX 2 A 230 V Courbe C
- 0 711 11 : Prise de courant Mosaic 2P+T 16 A 250 Vac
- 0 711 14 : Prise de courant Mosaic 2P+T à détrompage
- 0 522 49 : Boîtier réversible pour socle Hypra 3P+N+T - 16 A
- 0 522 24 : Socle prise Hypra plastique 3P+N+T - 16 A
- 0 522 44 : Fiche mobile Hypra plastique droite 3P+N+T -
- 0 529 49 : Boîtier réversible pour socle Hypra 3P+N+T - 32 A
- 0 529 04 : Socle prise Hypra plastique 3P+N+T - 32 A
- 0 529 64 : Fiche mobile Hypra plastique coudée 3P+N+T - 32 A
Coffret “Bureau”
- 0 018 04 : Coffret Ekinoxe TX 4 rangées de 18 modules
- 0 086 95 : Inter différentiel DX 63 A / 400 V tétrapolaire - Type AC - 30 mA
- 0 086 94 : Inter différentiel DX 40 A / 400 V tétrapolaire - Type AC - 30 mA
- 0 060 19 : Disjoncteur DNX 16 A / 230 V Uni + Neutre - Courbe C
- 0 711 11 : Prise Mosaic 2 P+T 10/16 A
- 0 711 14 : Prise Mosaic 2 P+T 10/16 A à détrompage
- Classeur + CD Rom “Dossier Pédagogique”
