KIT GESTION DE CHAUFFAGE réf. 0 009 24
Étudier les solutions de commande de chauffage et leur intégration dans les scénarios.
Découverte fonctionnelle et technique des composants (gestionnaire, inter sélecteur et sortie de câble)
Pédagogie

- - Découvrir la fonction chauffage
- - Étudier, implanter, câbler et mettre en service une installation de chauffage
sur 2 zones et ECS - - Mettre en place une scénarisation pour le pilotage en local des différentes
zones de chauffage - - Modifier et scénariser une installation chauffage.
Composition*

- 0 038 09 : Désignation Gestionnaire d'énergie - fil pilote CPL
- 0 674 49 : Programmateur d'ambiance
- 0 682 42 : Enjoliveur programmateur d'ambiance Blanc
- 0 802 52 : Support 4/5 modules
- 688 85 : Plaque Programme Céliane 4/5 modules Lavande
- 0 674 45 : Sortie de câble CPL pour radiateur (1 par zone)
- 0 674 48 : Commande locale de dérogation CPL
- 0 682 47 : Enjoliveur commande locale de dérogation Blanc
- 0 672 80 : Commande de scénarios Programme Céliane
- 0 680 90 : Enjoliveur commande de scénarios Blanc
- 0 802 51 : Support pour fixation à vis 1 poste - 2 modules
- 0 688 51 : Plaque Programme Céliane 1 poste Mirabelle
- 0 800 51 : Boîte d'encastrement cloisons sèches Programme Batibox 1 poste profondeur 50 mm
- 0 800 52 : Boîte d'encastrement cloisons sèches Programme Batibox 2 postes profondeur 50 mm
- 0 060 20 : Disjoncteur DNX 20 A / 230 V Uni + Neutre Type C 1 module (Protection ECS + 2 zones)
- 0 060 12 : Disjoncteur DNX 2 A / 230 V Uni + Neutre Type C 1 module (Protection du gestionnaire)
- 0 036 09 : Filtre d'entrée modulaire 230 V / 63 A
- SCE 2 : Simulateur de Compteur Electronique Tarif Bleu
- 0 047 95 : Alimentation 12 Vcc 15 W Lexic pour simulateur et carte électronique - 5 modules
- Carte électronique visualisation état des signaux fil pilote intégré dans un boîtier réf. : 0 359 40
- Radiateur convecteur Thermor 2000 W 6 ordres F.P.
- Classeur + CD Rom “Dossier Pédagogique”
* Composition non exhaustive
