KIT sécurité réf. 0 009 25
Étudier les solutions de commande d'ouvrants (individuelles et centralisées), d'alarme intrusion radio
et leur intégration dans des scénarios.
Pédagogie

- - Découvrir la fonction volet roulant
- - Réaliser une installation de commande volet roulant
- - Modifier l'installation et l'asservir à un inter crépusculaire
- - Découvrir la fonction alarme
- - Installer et paramétrer une centrale d'alarme intrusion radio
- - Modifier une installation d'alarme intrusion radio
- - Associer et scénariser l'installation Volet roulant/alarme
Sécurité (version BAC PRO ELEEC)
- - Mettre en service une centrale d'alarme intrusion radio
- - Modifier une installation d'alarme intrusion
Composition*

- 0 432 14 : Centrale avec transmetteur téléphonique intégré
- 0 432 34 : Clavier multifonctions à code secret
- 0 431 28 : Détecteur de mouvement
- 0 431 02 : Détecteur d'ouverture
- 0 432 59 : Sirène intérieure
- 0 432 30 : Télécommande
- 0 036 06 : Interface radio d'évolutivité
- 0 672 51 : Commande individuelle de volet roulant Programme Céliane 0 681 61 Enjoliveur commande individuelle de VR Blanc
- 0 672 53 : Commande centralisée de volets roulant Programme Céliane 0 681 63 Enjoliveur commande centralisée de VR Blanc 0 672 80 Commande de scénarios Programme Céliane
- 0 680 90 : Enjoliveur commande de scénarios Blanc
- 0 802 51 : Support pour fixation à vis 1 poste - 2 modules
- 0 688 61 : Plaque Programme Céliane 1 poste Pamplemousse
- 0 695 17 : Interrupteur crépusculaire Programme Plexo composable
- 0 696 81 : Support plaque pour interrupteur crépusculaire Programme Plexo
- ISOTEX : Volets roulant H = 500mm. L = 500 mm. ISOTEX Bourgoin - Jallieu
- 0 036 09 : Filtre d'entrée modulaire 230 V. / 63 A.
- 0 800 51 : Boîte d'encastrement cloisons séches Programme Batibox -1 poste profondeur 50 mm.
- 0 060 19 : Disjoncteur DNX 16 A / 230 V Uni + Neutre Type C 1 module (V.R.)
- 0 060 12 : Disjoncteur DNX 2 A / 230 V Uni + Neutre Type C 1 module (Interface radio)
- Classeur + CD Rom “Dossier Pédagogique”
* Composition non exhaustive
