Le photovoltaïque
pour les locaux professionnels
Composants de protection et de sécurité pour installations photovoltaïques de 3 à 250 kWc
En tertiaire, chaque installation photovoltaïque est différente. Pour répondre à toutes vos contraintes, Legrand vous propose des gammes spécifiques d'onduleurs, de protections courant alternatif, de protections courant continu et de coffrets.
Les différentes solutions

Les membranes photovoltaïques
Membrane d'étanchéité souple sur laquelle sont intégrées des cellules photovoltaïques amorphes (adaptés pour toit plat)
Les panneaux photovoltaïques
Capteurs photovoltaïques les plus répandus,ils sont une grande dimension, et peuvent se monter sur toiture, en surimposition ou en intégré.Ils se montent aussi sur châssis au sol.
Protection et sécurité

Protection courant continu
- Inter-sectionneurs 800V = (In : 16 à 63A)
- Disjoncteurs 800V = (In : 6 à 20A)
- Parafoudre type 2 – Imax 40kA PV (U : 600 et 1000V=)
- Coupe-circuits pour PV (In : 20 A – 1 ou 2 pôles protégés

Transformation courant continu /courant alternatif
- Onduleurs PV :puissance : 3,5, 6,9 et 14,3 kWctension maxi de 600 à 800 V=
De 2 à 6 entrées.

Protection courant alternatif
- Inter-sectionneurs DX-IS, Vistop et DPX-IS
- Disjoncteurs différentiels DX et DPX
- Parafoudres protégés.

