Mes favoris

Chantiers, salons professionnels, tendances métiers Reportages chantiers tertiaire et industriel

Ajouter cette page à mes favoris

 

Le MIN de Toulouse
fait son marché chez Legrand

Le marché de gros de Toulouse rénove et agrandit ses installations électriques.

2e Marché d'Intérêt national Français

reportages-chantier-min-toulouse
-2e-marche-interet-national-francais

En activité depuis près d'un demi siècle, le MIN de Toulouse est l'un des plus grands centres d'approvisionnement de la région Midi-Pyrénées.
Ce lieu de négoce de gros s'étend sur 18 hectares et comprend 9 hectares de bâtiments. Véritable centrale d'achats du commerce de détail et de la restauration, le MIN est le 2e marché français en terme de tonnage et le 1er marché de province en terme de gammes et de nombre de producteurs.
Il offre les meilleurs rapports qualité/prix/services, une grande diversité de produits et des systèmes logistiques et de livraisons performants.
D'importants travaux de rénovation et d'agrandissement ont permis de remettre aux normes les installations électriques datant des années 60. Certaines infrastructures ont évolué pour assurer le maintien en température des produits. Une grande “plate-forme” réfrigérée a été construite pour le poste froid des fruits et légumes et des nouveaux bâtiments administratifs ont également vu le jour. Pour garantir de bonnes conditions de travail, les quais de chargement et déchargement ont été élargis.


Des études réalisées par Legrand

reportages-chantier-min-toulouse
-eturealisees-par-legrand

TGBT de 4 000 A en tête

La société Eurelec Midi-Pyrénées a procédé à l'installation des armoires XL³ 4000 A équipées de disjoncteurs DMX 2500 A débrochables en sortie
de transformateurs (2 fois 1 250 kVA) et interrupteurs DMX 4 000 A. Elle a également mis en place 51 armoires divisionnaires dont une spécialement dédiée à l'alimentation de chaque opérateur. De son côté, le service technique Legrand a réalisé en amont toutes les études en tenant compte des contraintes spécifiques du chantier. Par exemple l'encombrement du TGBT dont la place allouée dans un local technique était réduite. En prenant certaines options de raccordement et d'alimentation des disjoncteurs - et en respectant les exigences de câblage propres à l'utilisation des formes 2B pour le cloisonnement – les techniciens ont réussi à gagner une cellule. Legrand s'est également chargé de vérifier les seuils de déclenchement magnétiques qui ont servis à définir des feuilles de calcul précises.


Et aussi…

 

Sur le TGBT, 150 compteurs calculent la consommation de chaque personne qui loue un emplacement.
De la boutonnerie Osmoz montée sur les 51 armoires divisionnaires
De l'appareillage Plexo IP 55, des jeux de barres et des manchons de repérage et d'isolation CAB 3.


Eurelec Midi-Pyrénées

 
  • Date de création : 1994
    CA 2007 : 8 millions d'€
    Activité : Installations courants forts et courants faibles. Génie climatique.
  • Adresse : Eurelec Midi-Pyrénées
    16, rue du Cassé
    ZA du Cassé
    BP 34203
    31242 St Jean
    Tél. : 05 62 89 31 40
    Fax : 05 62 89 31 21

Canalisations électriques préfabriquées

Canalisations électriques préfabriquées

Système de distribution des courants de 20 à 5000 A, par canalisations rigides.

Découvrez les canalisations électriques préfabriquées

Services Pro

Logiciels métier

Configurateurs, logiciels de conception, de calcul et d'étude pour vous aider dans votre métier.

Découvrez tous les logiciels

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro

Appareillage saillie étanche

Programme Plexo

Programme Plexo

Avec un mécanisme commun à la pose saillie et encastrée, le programme Plexo offre une vraie souplesse en seulement 3 références.

Découvrez le programme Plexo

Solutions produits

Nouveau LCS²

Les vitamines de la performance, des solutions globales pour réseaux d'information

En savoir +

Services et logiciels Pros

E-catalogue et Services Pro

Prescrire, choisir, chiffrer, installer, maintenir une solution Legrand, les services Pro vous aident dans votre métier, au quotidien

Découvrez tous les services