Le parafoudre monobloc protégé
Protection incontournable des installations électriques. Il s'installe en tête de rangée du tableau d'abonné ou tableau divisionnaire. Il s'alimente par le haut, grâce au peigne d'alimentation verticale. Ses bornes de repiquage par le haut permettent l'alimentation directe d'inters ou disjoncteurs différentiels arrivée par le haut / sortie par le haut. Sa sortie terre par le bas permet une liaison directe avec le bornier de terre.
Alimentation par peigne
Nouvelle performance 10/12 kALe parafoudre monobloc protégé s'intègre parfaitement en tête de rangée dans le tableau d'abonné. C'est le peigne d'alimentation verticale qui alimente par le haut le parafoudre. En sortie par le haut, il permet une liaison directe avec l'appareil de tête arrivée haut / sortie haut, pour une association avec les inters ou les disjoncteurs différentiels. La répartition horizontale jusqu'à 63 A s'organise directement grâce aux peignes universels à partir du différentiel, lui-même alimenté par le parafoudre. Le parafoudre protégé monobloc peignable s'inscrit dans la logique de la répartition verticale et horizontale et garantit le respect de la règle des 50 cm entre le point d'alimentation du parafoudre et le point de raccordement sur le bornier de terre. Le parafoudre monobloc est équipé de led de signalisation :
- - Vert : le parafoudre est en état de fonctionnement
- - Rouge : la cassette est à remplacer
Existe en bipolaire et tétrapolaire
