Mes favoris

Chantiers, salons professionnels, tendances métiers Reportages chantiers tertiaire et industriel

Ajouter cette page à mes favoris

 

Le parc du Millénaire 100 000 m² de bureaux

Le parc du Millénaire accueille ses 2 premiers immeubles de 50 000 m² chacun. Destinés à recevoir prochainement des plateaux de bureaux, ils sont équipés de tous les équipements de puissance Legrand.

reportages-chantier-parc-du-puissance-
-pour-chantier-envergure
Disjoncteur DMX débrochable

Les 100 000 m² de bureaux implantés au cœur du parc du Millénaire accueillent 2 gigantesques bâtiments dont le siège d'Icade.

Il aura fallu 3 ans pour construire ce dernier, avec une trentaine d'ouvriers, 4500 mètres de chemins de câbles et plus de 300 plans.

Ce chantier d'envergure est doté de tous les équipements de puissance Legrand.


De la puissance
pour un chantier d'envergure

reportages-chantier-parc-du-puissance-
-pour-chantier-envergure

TGBT avec disjoncteurs motorisés

Le chantier du siège d'Icade a mobilisé pas moins de 2 installateurs : VD groupe INEO-SUEZ et Amica et 3 tableautiers Sereem, CNAE et E4I.

Les 3 TGBT de 4000 A en tête ont sollicité un grand nombre de calculs ainsi que des passages de câbles complexes.

Côté armoires XL³, elles ont été appréciées pour leur robustesse et leur côté pratique, notamment pour enclencher les platines. Sur les deux bâtiments, 6 TGBT, 45 armoires divisionnaires, soit plus d'une centaine de cellules, des inverseurs de source, ou encore des disjoncteurs motorisés… ont été installés.


Et aussi...

reportages-chantier-parc-du-aussi

Le logiciel XL PRO² a été une aide précieuse pour implanter le matériel dans les 16 cellules XL³.

Comme l'explique M. Bobin, directeur de Sereem : 
« Techniquement ce projet était intéressant car il y avait des jeux de barres très complexes et des petits automates ».

La société CNAE a câblé quant à elle, une vingtaine de tableaux abonnés qui ont pris place dans des XL³ 4 000 ainsi que des tableaux divisionnaires.
Les TA sont en 2 morceaux sur le chantier et étaient ensuite raccordés sur place. Des inverseurs de source et des disjoncteurs motorisés ont pris place à l'intérieur.


SEREEM

 
  • Date de création : 1960
    CA 2005 : 2,5 millions d'€
  • Adresse : SEREEM
    5, passage du Puits Bertin
    92110 Clichy-la-Garenne
    Tél. : 01 47 37 08 15

CNAE

 
  • Date de création : 1996
    CA 2005 : 2,3 millions d'€
  • Adresse :CNAE
    8, rue Thomas Edison
    ZI Haut Coudray
    49460 Montreuil-Juigné
    Tél. : 02 41 42 93 00

E4I

 
  • Date de création : 1998
    CA 2005 : 5,5 millions d'€
  • Adresse :E4I
    Z.A. de Toussaint
    76400 Fécamp
    Tél. : 02 35 10 12 00

Canalisations électriques préfabriquées

Canalisations électriques préfabriquées

Système de distribution des courants de 20 à 5000 A, par canalisations rigides.

Découvrez les canalisations électriques préfabriquées

Services Pro

Documentation tertiaire

Consultez en ligne l'ensemble des documentations pour vous aider à choisir et vendre les solutions Legrand.

Tous les documents tertiaire

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro

Coffrets et armoires de distribution

Coffrets et armoires XL³

Des enveloppes et des équipements de distribution de puissance pour les chantiers tertiaires jusqu'à 4000 A

Découvrez la gamme XL³

Services Pro

Solutions sur mesure

Les solutions sur mesure vous permettent de bénéficier de réponses produits et de services adaptés à vos requêtes les plus spécifiques.

Découvrez toutes les solutions

Services et logiciels Pros

E-catalogue et Services Pro

Prescrire, choisir, chiffrer, installer, maintenir une solution Legrand, les services Pro vous aident dans votre métier, au quotidien

Découvrez tous les services