Le Programme Soliroc TM

Avec un IK 10 sur toutes les fonctions, le programme Soliroc est la référence en matière de résistance aux chocs
et à l'arrachement, pour une installation en intérieur ou en extérieur

Les AVANTAGES DE L'offre

les Documents utiles

  • IK 10 sur toute la gamme
  • IP 55 sur les principales fonctions : inters, poussoirs, prises avec volet...
  • Fonctions étendues : inter à badge, inters à clé, signalétiques lumineuses…
  • Adaptateur Mosaic permettant de recevoir des fonctions complémentaires
  • Fixation sur supports et boîtes du Programme Batibox
  • Double et triple plaques, en horizontal ou en vertical
projbureau-soliroc-tm-avantages-offre

1- FIXATION GRIFFE OU VIS

2- BORNES AUTOMATIQUES
- Sur la plupart des fonctions
- Gain de temps au câblage
- Fiabilité et sécurité de la connexion


3- 38 RÉFÉRENCES :

- Inters, inters automatiques, poussoirs, lecteur à badge,inters à clé…
- Prises 2P + T, prise TV, prise informatique…


4- IK 10

Sur toutes les fonctions
IP 55
Sur la plupart des fonctions


5- PLAQUES DE FINITION

1, 2 ou 3 postes horizontales et verticales, aux formes galbées
pour éviter la préhension

6- SUPPORT UNIVERSEL BATIBOX
- Permet de fixer le mécanisme Soliroc
- Entraxe 71 mm en vertical et horizontal pour installer des doubles
et triples postes

 

7- Installation en encastré ou en saillie avec cadre saillie pour 1 et 2 postes horizontal ou vertical

 

8- ENJOLIVEUR
Livré avec coque de protection

 

9- JEU RÉDUIT
Entre enjoliveur et plaque limitant la préhension

 

10- ALLIAGE MÉTALLIQUE
Pour une robustesse garantie

 

11- BOUCHONS
Pour obstruer définitivement les 4 points de fixation