Le réseau multimédia basique plus
Il permet de distribuer la TV Hertzienne - TNT et satellite sur les prises coaxiales et le téléphone et l'ADSL (selon le nombre de sorties de la box opérateur) sur Prises RJ 45 du logement.
Télécharger le document des nouveaux coffrets pour réseaux multimédia
En savoir + sur la GTL
Le réseau multimédia basique
DEUX TYPES DE PRISES : RJ 45 ET TV-R-SAT POUR ACCÉDER AUX MÉDIAS

Jusqu'à 8 prises RJ 45 et 6 prises TV-R-SAT
Les coffrets réseau multimédia Basique plus permettent de distribuer :
- le téléphone et l'informatique sur les prises RJ 45 FTP
- la télévision Hertzienne TNT et satellite sur les prises TV-R-SAT.
Le répartiteur TV coaxial répartit la télévision sur 6 prises TV du logement.
Le coffret multimédia Basique plus s'installe sur goulotte GTL et dans les bacs d'encastrement. Si la Box opérateur est à proximité du coffret, il est possible de distribuer le téléphone IP, Internet et la TV par ADSL en fonction du nombre de sortie de la box.
En savoir + sur les autres coffrets multimédiaCOMPOSITION DES COFFRETS

Des coffrets compacts pour des applications de grade 1 et 2
Équipés de 2 rangées de 13 modules, ces coffrets multimédia Basique plus (sans brassage) sont disponibles en version à équiper ou équipé de :
- - Répartiteur téléphone - 6 sorties
- - Répartiteur TV coaxial - 4 sorties
- - Boîtier DTI
- - 1 bornier de terre
Également disponibles en version Prêt à Poser, une solution complète pré-câblée pour 8 prises RJ 45 et 6 prises TV-R-SAT.
Les coffrets multimédia Basique plus disposent d'un espace libre de 100 mm pour recevoir le DTIo (Dispositif de Terminaison Intérieur Optique).
Découvrez la gamme des Prêts à poser réseau multimédia