Le réseau multimédia triple playGigabit 
Un réseau tout ADSL pour créer un réseau très haut débit et profiter pleinement de l'Internet, la télévision et le téléphone ADSL sur toutes les prises RJ 45 du logement.
UN SEUL TYPE DE PRISE RJ 45 SIMPLE FTP POUR RECEVOIR TOUS LES MÉDIAS ADSL
Jusqu'à 8 prises multimédia RJ 45 simples par coffret
Les coffrets réseau multimédia Triple PlayGigabit permettent de distribuer dans le logement, les médias ADSL (TV, téléphone, Internet) sur toutes les prises RJ 45 FTP.
Ils s'installent dans la Gaine Technique Logement, à côté ou sous le tableau électrique. Une fois câblés, l'utilisateur peut indifféremment brancher un ordinateur, un téléphone sur la prise RJ 45 sans intervenir dans le coffret. Le coffret reconnaît automatiquement le média connecté à chaque prise RJ 45. Vos clients peuvent ainsi, en toute liberté, surfer sur Internet, regarder un film, téléphoner... et ce sur toutes les prises multimédia.
En savoir + sur les autres coffrets multimédia
LA CENTRALE AUTOMATIQUE TRIPLE PLAYGIGABIT 

Détection et affectation automatique
du média connecté à la prise RJ 45
Elle reçoit directement les câbles téléphone, Internet et TV de la box du fournisseur d'accès Internet. Équipée de 8 sorties Gigabit, elle permet de diffuser la télévision (avec décodeur TV), l'Internet et le téléphone ADSL sur les 8 prises RJ 45 de la maison. Pour réaliser des extensions d'installation, vous pouvez associer plusieurs centrales.
COMPOSITION DES COFFRETS

Pour applications de grade 1 et 2
Disponibles en 3 rangées de 13 modules, les coffrets multimédia Triple PlayGigabit sont à équiper de :
- - Modules de brassage RJ 45
- - Centrale automatique Triple PlayGigabit
- - Filtre ADSL – Répartiteur téléphone
- - Boîtier DTI
- - Alimentation
Ces coffrets existent également en Prêt à Poser, une solution complète pré-câblée.
Tous coffrets multimédia Triple PlayGigabit disposent d'un espace libre de 100 mm pour recevoir le DTIo (Dispositif de Terminaison Intérieur Optique)
Découvrez la gamme des Prêts à poser réseau multimédia
