Le réseau multimédia optimum auto
Il permet d'accéder à la télévision*, à l'ADSL et au téléphone sur toutes les prises RJ 45 triples du logement sans intervention dans le coffret. Celui-ci reconnaît automatiquement le média connecté à la prise.
* Tous les signaux TV : TNT, satellite, câble, TV ADSL
UN SEUL TYPE DE PRISE RJ 45 TRIPLE POUR RECEVOIR TOUS LES MÉDIAS

Jusqu'à 12 prises multimédia RJ 45 triples par coffret
Les coffrets réseau multimédia Optimum auto permettent de distribuer sur toutes les prises RJ 45 triples du logement : le téléphone, la télévision (ADSL, TNT, satellite, câble), Internet et le réseau informatique.
Ils s'installent dans la Gaine Technique Logement, à côté ou sous le tableau électrique. Une fois câblés, l'utilisateur peut indifféremment brancher un ordinateur, un téléphone sur la prise RJ 45 sans intervenir dans le coffret.
Le coffret reconnaît automatiquement le média connecté à chaque prise RJ 45. Vos clients peuvent ainsi, en toute liberté, accéder à Internet, jouer en réseau, imprimer des documents sur l'imprimante du salon depuis l'ordinateur de leur chambre etc... et ce sur toutes les prises multimédia.
COMPOSITION DES COFFRETS

Pour applications de grade 3
Disponibles en 13 modules par rangée, ces coffrets multimédia sont à équiper de :
- - 12 modules de brassage vers prises RJ 45
- - 1 filtre maître répartiteur téléphonique analogue 3 sorties
- - 1 centrale automatique satellite 8 sorties (livrée avec alimentation)
- - 1 DTI RJ 45 modulaire
Ces coffrets existent également en Prêt à Poser, une solution complète pré-câblée.
Tous coffrets multimédia Optimum auto disposent d'un espace libre de 100 mm pour recevoir le DTIo (Dispositif de Terminaison Intérieur Optique).
