Le réseau multimédia optimum manuel 
Il permet d'accéder à la télévision, à l'ADSL et au téléphone sur toutes les prises RJ 45 (à repérage manuel) du logement. Le brassage s'effectue manuellement dans le coffet.
UN SEUL TYPE DE PRISES RJ 45 STP POUR RECEVOIR TOUS LES MÉDIAS

Jusqu'à 12 prises multimédia RJ 45 STP par coffret
Les coffrets réseau multimédia Optimum manuel permettent de distribuer sur toutes les prises RJ 45 STP du logement : le téléphone, la télévision (ADSL, Hertzienne, TNT, satellite, câble), Internet et le réseau informatique. La TV ADSL étant reçue sur une seule prise.
L'utilisateur bénéficie de l'application souhaitée dès que dans le coffret, la prise correspondante est affectée manuellement au bon média.
Ces coffrets s'installent dans la Gaine Technique Logement, à côté ou sous le tableau électrique.
Les prises RJ 45 disposent d'un repérage manuel sur leur enjoliveur pour connaître le média qui lui est affecté.
COMPOSITION DES COFFRETS

Pour applications de grade 3
Disponibles en 3 rangées de 13 modules, les coffrets multimédia Optimum manuel sont à équiper de :
- - Modules de brassage RJ 45
- - Filtre ADSL – Répartiteur téléphone
- - Switch informatique
- - Répartiteur TV amplificateur
- - Boîtier DTI
- - Alimentation
Ces coffrets existent également en Prêt à Poser, une solution complète pré-câblée.
Tous coffrets multimédia Optimum manuel disposent d'un espace libre de 100 mm pour recevoir le DTIo (Dispositif de Terminaison Intérieur Optique)
Découvrez la gamme des Prêts à poser réseau multimédia