Le raccordement rapide pour le VDI
Système permettant la distribution des courants faibles en faux plafonds et faux planchers. Composé de produits pré-connectorisés : boîtes de distribution de zone, prises RJ 45 traversées cuivre et cordons, ce système complet assure rapidité d'installation, évolutivité des bâtiments et une facilitée de maintenance.
En savoir + sur le logiciel raccordement rapide
En savoir + sur les fonctions du Programme Mosaic
En savoir + sur le Programme Batibox
Les boîtes de distribution de zone

Elles permettent la distribution des courants faibles en Cat. 5 et 6 (UTP et FTP) sur une zone de 1 à 12 prises RJ 45. La centralisation des connexions à proximité de leur utilisation assure flexibilité et évolutivité de l'installation. Possibilité de laisser des lignes en attente dans la boîte de distribution de zone pour satisfaire rapidement des besoins futurs. Capot polycarbonate et socle polypropylène. Indice de protection étanchéité : IP 21.Indice de protection contre les chocs mécaniques : IK 07.
Disponibles en version pré-équipée ou à équiper de blocs. 4 connecteurs RJ 45. Connecteurs UTP, FTP, STP ou SFTP au choix. 8 ou 12 connecteurs RJ 45 au choix (la version 8 connecteurs permet également une configuration jusqu'à 12 liens en remplaçant le bloc obturateur par un bloc 4 connecteurs). Les boîtes de distribution de zone peuvent être implantés sous AutoCAD avec le logiciel Raccordement rapide Legrand.
Les prises RJ 45

Avec traversée cuivre
Prises RJ 45 munies d'une traversée cuivre permettant un raccordement par connexion d'un cordon RJ 45. Raccordement à la boîte de distribution de zone par cordon RJ 45 - RJ 45. Disponibles en cat. 5e ou 6.

Avec connecteur LCS
Prises RJ 45 équipées du connecteur LCS permettant un raccordement par câble 4 paires torsadées. Raccordement à la boîte de distribution de zone par cordon mixte (RJ 45 - dégainé). Disponible en 10 Giga, cat. 6 ou cat. 5e.
Les cordons
RJ 45 – RJ 45
- Ils permettent la connexion directe entre la boîte de distribution de zone et les prises RJ 45 avec traversée cuivre
- - un connecteur cat. 5 ou 6 au choix,
- - un connecteur UTP ou FTP au choix,
- - longueur au choix de 8 m, 15m ou 20 m.
- Les cordons sont disponibles sur mesure et peuvent être implantés sous AutoCAD avec le logiciel Raccordement rapide Legrand.
Mixte RJ 45 - Dégainé droit
Ils permettent la connexion entre la boîte de distribution de zone et le connecteur LCS de la prise, par le côté dégainé. Un connecteur cat. 5
ou 6 au choix, Un connecteur UTP ou FTP au choix, Longueur au choix de 8 m, 15 m ou 20 m. Les cordons sont disponibles sur mesure et peuvent être implantés sous AutoCAD avec le logiciel Raccordement rapide Legrand.
- Système VDI LCS²
- Distribution électrique
- VDI
