Le raccordement rapide des circuits d'éclairage
Système permettant la distribution des courants forts en faux plafonds. Composé de produits pré-connectorisés :
boîtes d'éclairage, commande à distance, détecteurs automatique, répartiteurs et connecteurs, ce système complet
(produits, logiciels et services) assure rapidité d'installation des applications d'éclairage ainsi que leur évolution.
En savoir + sur les solutions sur mesure
Le logiciel Raccordement rapide
Les fonctions du Programme Mosaic
En savoir + sur le Programme Batibox
Les boîtes d'éclairage

Pose des luminaires à forte valeur ajoutée au dernier moment
Associées aux détecteurs de mouvement, les boîtes d'éclairage permettent de faire évoluer facilement et rapidement les lignes de luminaires ou aux commandes d'éclairage. Possibilité de grouper ou de séparer des circuits d'éclairage, de créer une ou plusieurs lignes d'éclairage.
Les détecteurs automatiques
et les commandes à distance

Répond aux exigences d'économie d'énergie
Dans les couloirs ou points d'eau, le détecteur peut fonctionner en mode passif (détection automatique de présence et du seuil lumineux avec allumage des éclairages et extinction en fonction d'une temporisation). Dans les bureaux ou salles de réunion, le détecteur peut par exemple fonctionner en mode actif.
Le détecteur sera piloté alors par une commande à distance de type infrarouge au format de type Mosaic, l'extinction se réalisera si le seuil lumineux est suffisant ou si le détecteur ne capte aucune présence. Les détecteurs automatiques et les commandes à distance répondent aux exigences d'économies d'énergie (RT 2005) par commande autonome de l'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité naturelle. Les détecteurs automatiques peuvent être implantés sous AutoCAD avec le logiciel Raccordement rapide Legrand.
Les répartiteurs et connecteurs.

Pour le raccordement des circuits d'éclairage
Les répartiteurs permettent le repiquage des luminaires. Les connecteurs s'encastrent dans les luminaires. Répartiteurs et connecteurs peuvent être implantés sous AutoCAD avec le logiciel Raccordement rapide Legrand.
