Le Zénith de Limoges fait son show
Cette toute nouvelle salle de spectacle à l'architecture originale a constitué un véritable challenge pour les installateurs
qui se devaient d'assurer une continuité d'exploitation et une esthétique soignée.
Une prouesse d'architecture
La communauté d'agglomération de Limoges a réussi son pari : concevoir un Zénith original et à la hauteur de ses attentes. Aux allures de soucoupe volante, ce bâtiment de plus de 6000 places est un savant mariage de différents matériaux : béton, bois et métal. Etroitement unis les uns dans les autres, ils ont nécessité une mise au point rigoureuse pour imbriquer l'assise en béton, l'ossature bois pour l'acoustique et la charpente métallique pouvant recevoir jusqu'à 32 tonnes de décors.
Des solutions techniques innovantes
pour relever de nombreux défis

DPX 630 A
Pour répondre aux exigences du maître d'ouvrage, bien des défis ont du être relevés… Le premier étant d'assurer quoi qu'il advienne la continuité d'exploitation. Pour se faire, la société ALLEZ a choisi 2 TGBT principaux alimentés par 2 transformateurs de 800 kVA. Avec l'aide du logiciel XL PRO², l'installateur a choisi des disjoncteurs DPX 1250 A débrochables avec inverseurs de sources et un interrupteur de couplage reliant les deux TGBT et le TGBT sécurité. Ainsi en cas de problème, il est possible de basculer rapidement sur l'un des deux TGBT ou sur le TGBT sécurité. Avant d'être installés dans les locaux techniques du Zénith, ces cellules XL³ ont d'abord étaient câblées en atelier, puis démontées pour être transportées et remontées sur place.
Des coffrets scéniques Atlantic
sur mesure

Coffret Atlantic noir mat sur mesure équipé de prises industrielles Hypra et P 17 installé au dessus de la scène en toute discrétion
Pour garantir une discrétion parfaite, la société AEL s'est vue demandée l'installation de 22 coffrets Atlantic noirs sur mesure, ainsi que 2 armoires XL³ derrière et au dessus de la scène.
Comme l'explique Thierry Dereymond, responsable des études :
« nous avons travaillé pour la première fois avec Legrand sur une offre sur mesure. Financièrement et techniquement l'offre globale était intéressante car elle comprenait aussi bien des enveloppes Atlantic (perçage et peinture) que des armoires XL³ peintes en noir mat en usine. »
GECC
- Adresse : 20, rue Fizot Lavergne
B.P. 1086
87051 Limoges Cedex
Tél. : 05 55 77 67 78
Fax : 05 55 79 83 22
Email : sa.gecc@gecc.fr
AEL
- Adresse : 99, rue Henri Giffard
B.P. 1522
87020 Limoges Cedex 9
Tél. : 05 55 35 83 83
Fax : 05 55 35 83 80
Email : accueil@avenirelec.fr
ALLEZ & CIE
- Adresse : 21/23, allée de Maison Rouge
87410 Le Palais sur Vienne
Tél. : 05 55 12 13 60
Fax : 05 55 12 13 60
Email : allez.limoges@allez.fr
