Mes favoris

Chantiers, salons professionnels, tendances métiers Reportages chantiers tertiaire et industriel

Ajouter cette page à mes favoris

 

Leclerc et Castorama :
le choix des bons fournisseurs

Leclerc et Castorama s'entourent de partenaires qui comprennent leurs exigences de continuité
de service et de sécurité des personnes

Leclerc Sébazac :
le plus gros centre commercial
de la région

reportages-chantier-leclerc-castorama-leclerc-sebazac-
-plus-gros-centre-commercial-
-region
Un TGBT de 400 A et un de 1 600 kVA sont implantés sur le site

Implanté à Sébazac, dans la banlieue de Rodez, le nouveau Leclerc constitue le plus grand centre commercial de la région. Ses 2 500 m² comprennent l'hyper marché, la galerie marchande et les zones de stockage. A ce jour, l'enseigne compte à son actif 576 centres dont 69 à l'étranger, avec un chiffre d'affaires de 29,3 milliards d'euros pour l'année 2006. Le géant de la distribution confirme sa place de leader avec 17.2 % de parts de marché sur l'ensemble des produits.


Assurer la continuité de service

reportages-chantier-leclerc-castorama-assurer-continuite-service
Quatre tailles divisionnaires différentes d'armoires
XL³ 400 permettent de répondre à des besoins
bien spécifiques

Pour s'assurer la continuité de service nécessaire aux grandes enseignes, Leclerc s'est entouré de partenaires de confiance : le BE SETE, l'installateur AEF Technologies, Spie Sud-Ouest et Legrand. Ainsi, le nouveau centre commercial est équipé de deux TGBT. Le premier de 400 A en tarif jaune alimente le mall (magasins), les parties communes, le parking et le PC sécurité. Le second TGBT de 1 600 kVA dédié à l'hypermarché, alimente les groupes froid et les 9 armoires divisionnaires. Les 2 TGBT sont équipés de DMX 2 500 A. Un onduleur de 60 kVA dessert également les lignes de caisses. Pour le BE SETE, ce chantier a été une première en terme de puissance avec Legrand et les armoires XL³ ont su convaincre par leur qualité.


Castorama Toulouse :
assurer la sécurité des personnes

reportages-chantier-leclerc-castorama-castorama-toulouse-
-assurer-securite-personnes
Un disjoncteur DMX 2 500 A débrochable
et un interrupteur DMX 2 500 A protègent l'installation

Avec ses 17 500 m², 110 salariés et une capacité d'accueil de 5 900, le Castorama de Saint Orens dans la banlieue de Toulouse est l'un des plus grand de France. Le BE SETE s'est cette fois-ci chargé de l'extension et de la réhabilitation du bâtiment. Afin de remettre l'installation aux normes, un nouveau TGBT Legrand de 1 600 A a été installé ainsi que des armoires XL³ pour répondre à des besoins spécifiques. Le tarif jaune a quant à lui laissé sa place au tarif vert avec la création d'un nouveau poste. Cette nouvelle installation assure plus de confort et de sécurité au quotidien et répond à la problématique principale de Castorama en tant que ERP : assurer la sécurité des personnes.


SETE (BE)

 
  • Date de création : 2004
    CA 2005 : 3 millions d'€
    Activité : Études techniques électriques
  • Adresse : SETE
    8 Place du Bicentenaire
    82000 Montauban
    Tél. : 05 63 21 00 99
    Fax : 05 63 92 11 73
  • Email : contact@etudes-electriquessete.com

SPIE Sud-Ouest

 
  • Date de création : 1946 (SPIE)
    CA 2005 : 361 millions d'€
    Activité : Réseaux HT/BT, installations courants forts et faibles,
    process industriel, automatismes, télécommunications…
  • Adresse : Spie Sud-Ouest
    70, chemin de Payssat
    BP 34056
    31029 Toulouse Cedex 4
    Tél. : 05 61 36 77 77
    Fax : 05 61 54 47 80

AEF Technologies

 
  • Date de création : 1994
    CA 2005 : 2,6 millions d'€
    Activité : Installateur courants forts et faibles
  • Adresse : AEF Technologies
    17, rue des Briquetiers
    31700 Blagnac
    Tél. : 05 34 36 88 55
    Fax : 05 34 36 00 42

 

Services Pro

Documentation tertiaire

Consultez en ligne l'ensemble des documentations pour vous aider à choisir et vendre les solutions Legrand.

Tous les documents tertiaire

Coffrets et armoires de distribution

Coffrets et armoires XL³

Coffrets et armoires XL³

Des enveloppes et des équipements de distribution de puissance pour les chantiers jusqu'à 4000 A.

Découvrez la gamme XL³

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro

Témoignages de professionnels

Chantiers référents

Découvez les témoignages de professionnels qui ont fait confiance à Legrand. Matériel installé, anecdotes, services….

Des chantiers à visiter

Canalisations électriques préfabriquées

Canalisations électriques préfabriquées

Système de distribution des courants de 20 à 5000 A, par canalisations rigides.

Découvrez les canalisations électriques préfabriquées

Services et logiciels Pros

E-catalogue et Services Pro

Prescrire, choisir, chiffrer, installer, maintenir une solution Legrand, les services Pro vous aident dans votre métier, au quotidien

Découvrez tous les services