Les produits éco-conçus de Legrand
Legrand propose à ses clients des solutions respectueuses de l'environnement : éco-conception des produits, éco-solutions...
Une démarche d'éco-conception volontaire
Legrand développe ses produits de façon à minimiser leur impact environnemental à chaque phase de leur cycle de vie :
- - Choix des matériaux et composants
- - Procédés de fabrication
- - Emballages
- - Consommation d'énergie
- - Traitement en fin de vie.
- Quelques chiffres :
- - À fin 2007, 346 personnes ont été formées
- - 30 interlocuteurs environnement produits
- - Près de 2100 heures consacrées à l'environnement (équipes de conception).
Le logiciel EIME, co-développé par des industriels du secteur électrique, estime l'impact global des produits sur la base d'indicateurs calculés par des méthodes scientifiques internationalement reconnues.
Des exemples de produits éco-conçus avec les produits de sécurité Legrand
- Sont élaborés dans une démarche d'éco-conception :
- - Les alarmes intrusion radio
- - Les alarmes incendie type 4
- - Les BAES ArcorTM2
- À fonctionnalité équivalente, 35 à 50 % de réduction des impacts environnementaux ont été obtenus sur l'ensemble des indicateurs. La consommation d'énergie en phase d'utilisation a été identifiée comme l'axe prioritaire d'amélioration (résultat des analyses du cycle de vie) :
- - Utilisation de sources lumineuses moins consommatrices
- - Réduction de la masse des accumulateurs
- - Composants électroniques optimisés.
La maintenance et les coûts associés ont diminué grâce à une meilleure durée de vie des composants. La masse des produits a été réduite par une nouvelle conception globale des produits : réduction du nombre de pièces, encombrement réduit, utilisation de composants intégrés, optimisation des matières employées. La consommation d'énergie a été divisée par 4 sur les alarmes intrusion radio et par 2 sur les BAES ArcorTM2. La durée de vie a été multipliée par 2 pour les accus des alarmes intrusion et par 20 pour les tubes des BAES. La masse des produits a été réduite de 10 à 60%
Ergonomie inédites et finitions
en vraies matières
Tous les sites de production des produits industriels sont certifiés ISO 14001 en production et en conception. Ainsi, les gammes de produits sont développés avec la prise en compte de la composante environnementale.

Les tranformateurs TEE
- - Nombre de pièces et matériaux différents : -18 %
- - Consommation d'énergie sur tout le cycle de vie : -7 %
- - Produit 20 % plus léger à fonctionnalité et qualité identique

Les prises industrielles P17
- - Nombre de pièces et matériaux différents : -30 %
- - Consommation d'énergie sur tout le cycle de vie : -60 %
- - Impact sur l'effet de serre : -45 %
- - Impact sur l'épuisement des ressources naturelles : -12 %
- - Impact sur la couche d'Ozone et l'acidification de l'air : -25 %
Les coffrets Marina
- - Nombre de pièces différentes : -18 %
- - Nombre de matériaux différents : -46 %
- - Impact sur l'épuisement des ressources naturelles : -55 %
Les nouvelles armoires Altis
- - Masse : -18 %
- - Nombre de pièces et matériaux différents : -20 %
- - Consommation d'énergie sur tout le cycle de vie : -20 %
- - Impact sur l'effet de serre : -15 %
- - Impact sur l'épuisement des ressources naturelles : -60 %
- - Impact sur la couche d'Ozone et l'acidification de l'air : -15 %
