Mes favoris

Produits et solutions Tertiaire Sécurité incendie

Ajouter cette page à mes favoris

 

Les alarmes techniques

Permettent la détection et la signalisation des anomalies ou défaillances techniques des installations
(détection d'élévation de température, d'inondation, de gaz, de fumée).

Alarme technique mosaic : 1 à 9 directions

securite-incendie-alarmes-techniques-alarme-technique-mosaic-1-a-9-directions

Elle permet d'assurer, selon sa configuration, soit la fonction centrale 3 directions, soit celle de tableau de synthèse. Lorsqu'elle est configurée en centrale, elle informe l'utilisateur par un signal sonore et visuel d'un ou plusieurs défauts (jusqu'à 9 directions = 3 centrales maximum). Lorsqu'elle est configurée en tableau de synthèse, elle reporte par un signal sonore et visuel l'information d'alarme transmise par la ou les centrales (3 centrales maximum).  Elle peut être utilisée avec des détecteurs techniques.


Alarme technique Lexic : 1 à 40 directions

securite-incendie-alarmes-techniques-alarme-technique-lexic-1-a-40-directions

Elle informe l'utilisateur par un signal sonore et visuel d'un ou plusieurs défauts survenus sur l'installation. C'est une centrale 4 directions qui peut être étendue jusqu'à 20 directions (maximum 4 extensions réf. 0 407 75).
Elle fonctionne  sur défaut fugitif (ex. : bouton-poussoir) ou sur défaut permanent (ouverture ou fermeture maintenue sur contact). Mémorisation du 1er défaut. Isolation renforcée entre l'alarme et les appareils du type ascenseurs, aérothermes, photocopieurs, congélateurs. Peuvent être utilisées avec les détecteurs techniques.


Détecteurs de défauts techniques

securite-incendie-alarmes-techniques-detecteurs-defauts-techniques
  • Ils permettent de renvoyer une information sous forme de contact sec NF 1 A – 48 V~ - 24 Vdc sur l'alarme modulaire Lexic réf. 0 042 74 ou Mosaic (réf. 0 766 82).
    Ils sont équipés d'un voyant de signalisation.
  • Disponibles dans la gamme Plexo en :
  • - détecteur de gaz (butane, propane, gaz de ville)
  • - détecteur d'inondation (détecte la présence de liquide conducteur à une hauteur donnée)
  • - détecteur d'élévation de température (à partir de –15°C)
  • Le détecteur de fumée à usage domestique (détection de fumée blanche) est disponible sous la réf. 0 406 10.

Solutions tertiaire

Programme Mosaic

Programme Mosaic

200 fonctions à installer sur le mur, par le plafond, par le sol ou à proximité du poste de travail.

Découvrez le programme Mosaic

Solutions sécurité

Eclairage de sécurité

Eclairage de sécurité

L’éclairage de sécurité est obligatoire dans tous les établissements recevant du public et/ou des travailleurs.

Découvrez la gamme

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro